概要

説明

RL78、78K、V850マイコン用 高性能フルスペックエミュレータです。低価格に加え、パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能を備えています。また、自己診断機能を搭載しており、トラブル箇所を簡単に特定できます。

特長

  • 製品展開 [Learn More]
    • RL78用IECUBE
    • 78K0R用IECUBE
    • 78K0用IECUBE
    • 78K0S用IECUBE
    • V850用IECUBE(保守製品)
  • 製品パッケージ内容 [Learn More]
  • オプション製品(別売り) [Learn More]
  • ターゲットデバイス [Learn More]
  • Learn More

ターゲットデバイス

追加詳細

製品展開

RL78用IECUBE

画像
RL78用IECUBE

78K0R用IECUBE

画像
78K0R用IECUBE

78K0用IECUBE

画像
78K0用IECUBE

78K0S用IECUBE

画像
78K0S用IECUBE

V850用IECUBE(保守製品)

画像
V850用IECUBE(保守製品)

製品パッケージ内容

  • IECUBEエミュレータ本体
  • ソフトウェアCD-ROM(USBドライバ)
  • USBケーブル
  • ユーザーズマニュアル など

注:開発には別売の電源アダプタと対象デバイスに合わせたプローブやソケットなどのオプション製品が必要です。

オプション製品(別売り)

  • エミュレーションプローブ(必須)
  • エクスチェンジアダプタ(必須)
  • スペースアダプタ
  • YQコネクタ(必須)
  • ターゲットコネクタ(必須)
  • マウントアダプタ

RL78用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)

78K0R用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)

78K0用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)

78K0S用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)

V850用IECUBEオプション製品一覧 (PDF | English, 日本語)

  • Drawings of QB-144-CA-01 (PDF)
    ※RL78、78K0R、78K0、78K0S、V850共通
    デバイス別のピンヘッダーカバーと組み合わせて使用します。ピンヘッダーカバーは下記一覧表からダウンロードし、切り取ってご使用ください。

     ピンヘッダーカバー取り付け方法
  • 電源アダプタ
    電源アダプタQB-COMMON-PW-xxは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあった電源アダプタをご使用ください。

ターゲットデバイス