概要

説明

DALI 規格に従った通信ができるRL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードまたはRX65N Cloud kit + DALI-2 Option boardを制御するGUI(Graphical User Interface)です。 マウスでGUIをクリックするだけで簡単にDALIコマンドの生成が可能です。本プログラムを使用することで、お客様のスレーブ機器の評価、および、マスタ機器開発と評価に掛かる工数を大幅に削減することができます。

特長

  • DALI IEC62386-102 ed.1.0, ed.2.0, 207 ed.1.0のコマンドに対応
  • Short Address をGroup ごとにツリー表示することが可能
  • Short Address の設定値を表示可能
  • DALIバスラインのデータを表示可能
  • 簡単に動作確認が可能

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日付
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 4.95 MB 英語
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日付
マニュアル-開発ツール PDF 4.62 MB 英語
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 3.73 MB 英語
マニュアル-ハードウェア PDF 4.14 MB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 6.14 MB
4 items

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット