"Applilet EZ PL"は,プログラミング言語を用いずにパズル感覚でマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成することができるプログラミングソフトウェアです。
本ソフトウェアを利用することにより,プログラミング言語になじみが無くソフトウェア開発知識が無いユーザーでも,ホスト・マシン上のGUIを操作することで様々なマイコン応用ソフトウェアを簡単に作成することができます。また,マイコンを使用したシステムの基本動作の学習や評価を行うこともできます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 6.14 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 6.69 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 7.69 MB | |
3 items
|
Applilet EZ PLを使用する際のシステム構成を次に示します。
*フラッシュメモリプログラマはターゲットとなるボード上に同等機能が搭載されている場合があります。詳細に関しましてはボードの取り扱い説明書等をご参照ください。
ホストマシン動作環境 | |
---|---|
対応OS | Windows2000, Windows XP注 |
CPU | Intel Pentium 300 MHz以上 |
メモリ | 128 MB以上 |
注:
Applilet EZ PLでは,次に示す手順で簡単にソフトウェアを作成することができます。
上記のパネルは一例です。
Applilet EZ PL が簡単にお試しできるボードとしてサンハヤト株式会社から次の評価ボードが発売されています。
本ページは,簡易ビジュアル・プログラミング・ソフト「Applilet EZ PL」のダウンロードページです。
本ページ以降に掲載されているツールおよび資料を,閲覧またはダウンロードすることにより,お客様には下記の「使用許諾条件」に同意いただいたものとさせて頂きます。
閲覧およびダウンロードの前に「使用許諾条件」を必ずご一読ください。
*上記,内容に合意の上で,ご使用ください。
製品名 | ダウンロード | 差分情報 | ユーザーズ・マニュアル | アプリケーションノート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Applilet EZ PL V3.51(78K0ツール同梱版) 一括ダウンロード |
ZIP (91.7MB) |
Applilet EZ PL バージョンアップ差分情報 (PDF) | Applilet EZ PL Ver.3.6以降対応 ユーザーズマニュアル (PDF | English, 日本語) | Applilet(R) EZ PL ver.3.0 実用事例集 アプリケーション・ノート (PDF) | - |
Applilet EZ PL V3.51(78K0ツール同梱版) 分割ダウンロードその1 |
ZIP (31.7MB) |
同一ディレクトリにコピーして解凍後, AppliletEZPL_ V35_ALL.batを起動し,ファイルを結合 してください。 |
|||
Applilet EZ PL V3.51(78K0ツール同梱版) 分割ダウンロードその2 |
ZIP (31.7MB) |
||||
Applilet EZ PL V3.51 (78K0ツール同梱版) 分割ダウンロードその3 |
ZIP (28.3MB) |
||||
分割結合用バッチファイル (AppliletEZPL_35_ALL.bat) |
ZIP (1KB) |
||||
Applilet EZ PL V3.51 本体のみ |
ZIP (5.2MB) |
- |
備考
*旧バージョンは対応デバイスが異なります。詳細は旧版に同梱されているユーザーズマニュアルをご参照ください。なお、基本的に旧バージョンを使用する必要はありません。
RA78K0注 | 78K0/Kx2に対応したアセンブラです。コードサイズ32KBの容量制限があります。統合開発環境PM+が含まれています。 |
---|---|
CC78K0注 | 78K0/Kx2に対応したコンパイラです。 |
注釈
Applilet EZ PLにて生成したソースファイルを統合開発環境にて編集し,オブジェクトファイルを生成する場合には別にツールをインストールする必要があります。
DF780547 | 78K0/Kx2用のデバイスファイルです。各製品のメモリや周辺機能の情報が含まれています。コンパイル/アセンブルを行う場合には必要です。 |
---|---|
PRM78F0547 | フラッシュメモリへプログラムを書き込む時に必要となるファイルです。各製品(78K0/KE2も含む)のフラッシュ書込み時の情報が含まれています。フラッシュメモリプログラマGUI(WriteEZ3)で必要です。 |
SM+for78K0/KX2 | 78K0/Kx2用のソフトウエアシミュレータです。PC上で特別なハードウエアを使用せずにプログラムのデバッグが可能です。 |
Applilet | マイコンの初期設定プログラムおよび周辺機能(タイマ, UART, A/D,)を制御するプログラムをGUI設定により自動生成するツールです。Appliletの詳細に関してはこちらをご参照ください。 |
WriteEZ3 | 78K0/KX2用のフラッシュメモリ書き込み用GUIです。 |
ソフトウエアの入手先
RA78K0S | 78K0S/Kx1+に対応したアセンブラです。コードサイズ32KBの容量制限があります。統合開発環境PM+が含まれています。 |
---|---|
CC78K0S | 78K0S/Kx1+に対応したコンパイラです。 |
DF789234 | 78K0S/Kx1+用のデバイスファイルです。各製品のメモリや周辺機能の情報が含まれています。コンパイル/アセンブルを行う場合には必要です。 |
PRM78F9234 | フラッシュメモリへプログラムを書き込む時に必要となるファイルです。各製品のフラッシュ書込み時の情報が含まれています。フラッシュメモリプログラマGUI(WriteEZ2)で必要です。 |
SM+for78K0S/Kx1+ | 78K0S/Kx1+用のソフトウエアシミュレータです。PC上で特別なハードウエアを使用せずにプログラムのデバッグが可能です。 |
Applilet | マイコンの初期設定プログラムおよび周辺機能(タイマ, UART, A/D,)を制御するプログラムをGUI設定により自動生成するツールです。Appliletの詳細に関してはこちらをご参照ください。 |
WriteEZ2 | 78K0S/Kx1+用のフラッシュメモリ書き込み用GUIです。 |
ソフトウエアの入手先