概要

説明

本ドライバソフトウェアは、RX63NグループおよびRX631グループ用 1bitSDモードによるSDIOデバイスの制御を行うソフトウェアです。

特長

  • RX63Nグループ、RX631グループ用RSPIのクロック同期式(3線式)シリアル通信と、ポート制御によるSDコマンド送受信を行い、1bitSDモードSDIOデバイスの制御を行います。
  • SDIOデバイスとの接続を目的とし、SDメモリカードには対応していません。また、クロックタイミングとしてSDRモードのみ対応し、DDRモードは対応していません。
  • [詳細]

リリース情報

ドライバソフトウェア本体
最新Ver.: V1.01
リリース: 2014/9/30
動作環境

ターゲットデバイス

詳細情報

SDカードを使ったシステムの開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Card Associationにお問い合わせください(*弊社のSDカードドライバーご利用時にはSD Card Associationライセンスが必須です)。

機能

本ドライバソフトウェアは、SD Specifications Part E1 SDIO Specification Ver4.00記載の、Specification Ver2.00までの機能について対応したものです。

製品パッケージ内容

構成物 説明 備考
ソフトウェアライブラリ RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアライブラリ 量産契約の場合にのみ提供
ソフトウェアヘッダーファイル RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアヘッダーファイル 量産契約の場合にのみ提供
関連サンプルソースプログラム 割り込み制御ソフトウェア
PORT入出力制御ソフトウェア
RSPIクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア
 
リリースノート リリースノート  
アプリケーションノート RX63N/RX631用1bitSDモードSDIOドライバソフトウェアアプリケーションノート  

ソフトウェア構成

画像
RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア ソフトウェア構成

ハードウェア接続例

画像
RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア ハードウェア接続例

動作環境

ボード Renesas Starter Kit+ for RX63N
CPU RX63Nグループ(プログラムROM 1024KB RAM 128KB), R5F563NBBDFC
動作周波数 ICLK :96MHz, PCLKB:48MHz, SDRAMクロック:48MHz(SDRAM使用時)
Cコンパイラ ルネサスエレクトロニクス製 RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(ツールチェーン1.2.1.0)
OS RXファミリ用リアルタイムOS (RI600V4) μITRON準拠
統合開発環境 CubeSuite+ V2.02.00にて動作確認済み

注意事項

  • 本ドライバソフトウェアが出力するSDクロックは、動作周波数のPCLKBに依存します。
  • リトルエンディアンのみ対応