1. Home
    2. 開発環境
    3. ソフトウェア(OS/Middleware/Driver)

サウンドミドルウェア

ルネサスでは、各種サウンド圧縮方式に対応した、圧縮(エンコーダ)用および、伸張(デコーダ)用ミドルウェアを取り揃え、携帯電話、デジタルカメラ、カーナビ等のデジタル機器に、各種サウンド機能(再生・録音)を容易に搭載することができます。
また、サウンド・オーディオ処理を専用に行うサウンドプロセッシングユニット2(SPU2)を使用したミドルウェアも取り揃え、さまざまなアプリケーションに対応することができます。

応用例

特長

  • C言語インタフェースライブラリ
  • 音質/速度優先エンコードモード
  • SPU2処理による低消費電力化
  • 低CPU占有率(製品対応表および性能参照)

製品展開

  • MP3
    MPEG-1/2 Audio LayerⅢLSF準拠
    MP3の低サンプリングレート拡張仕様(MPEG2.5)に準拠
  • AAC*1
    MPEG-2/4 AAC LC profile準拠
  • aacPlus*2/Enhanced aacPlus*2
    MPEG-4 HE AAC*3 V2 profile準拠
  • WMA*4
    Windows Media® Audio ver.9 standard準拠
  • WMA Pro LBR*5
    Windows Media® Audio10準拠
  • Dolby® Digital*6,*7
    Dolby® Digital規格準拠

  *1. AAC:Advanced Audio Coding

  *2. HE AAC by Dolby Labs Inc. (http://www.dolby.com)

  *3. HE AAC:High Efficiency AAC

  *4. WMA:Windows Media® Audio

  *5. WMA Pro LBR:Windows Media® Audio Professional Low Bit Rate

  *6. 対象デバイスはDolby Laboratoriesの認定を取得したものに限ります。

  *7. DolbyはDolby Laboratories Inc.の登録商標です。

  

性能

  デコーダ エンコーダ
MP3 25MHz(SH-2A)
60MHz(RX600シリーズ)
45MHz(SH-2A)
AAC 25MHz(SH-2A) 40MHz(SH-2A)
WMA 30MHz(SH-2A) -
WMA Pro LBR 70MHz(SH-2A) -

 

Note:
・カッコ内は対応マイコンを示します。
・R-Car用ミドルウェアの性能値につきましては、別途弊社営業窓口までお問い合わせください。

 

   

ターゲットデバイス

  • RX600シリーズ
  • SH-2A*1
  • R-Mobile
  • R-Car

*1 SH726xは一部除く

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
Menu
Contact