1. Home
    2. 開発環境
    3. ソフトウェア(OS/Middleware/Driver)

SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバ

マルチメディアカード/SDメモリカードのSPIモードを使い、MCUのクロック同期シリアルI/Oを用いたデバイスドライバです。ユーザーAPI関数をコールするだけで、データの更新、データの読み出しが可能です。
また、MCUが動作中にメモリカードを抜き差しするための回路例と制御例を付属しています。マイコンのクロック同期シリアルI/Oを使って、容易に制御可能であり、 計測データや履歴データなどの蓄積に最適です。

リリース情報

最新Ver. : V.1.23 Release 02

リリース日 : 2009/11/1

 

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

申込方法(ツールニュース参照)

 

 

応用例

  • 各種機器でのデータ保存やデータロギング
    産業機器で回転数、温度等のデータを保存
    遠隔機器の故障診断のために操作や設定変更の履歴を保存
  • 健康機器等の個人が使用する機器での個人情報の保存
    健康機器での心拍数や血圧データの保存
    トレーニング機器での運動量データの保存
  • 各種機器のプログラムやデータ更新
    メモリカードに入れたプログラムやデータを使った、機器の設置場所でフラッシュを書き換え

 

 

特長

[マルチメディアカードドライバ]

MultiMediaCard System Specification Ver.3.2対応(最大2GBまで対応)

 

[SDメモリカードドライバ]

SD Memory Card Specifications Part 1 PHYSICAL LAYER SPECIFICATION Ver.2.00対応(最大32GBまで対応)。SDHC対応。

 

  • SDHC対応済み
    RL78ファミリ用、RXファミリ用

 

!Notes

  • SDカードを使ったシステムの開発にはライセンスが必要です。ライセンスの取得については、SD Card Associationにお問い合わせください(*弊社のSDカードドライバーご利用時にはSD Card Associationライセンスが必須です)。
  • MultiMediaCardは、MultiMediaCard Association(MMCA)の登録商標です。

 

 

モジュール構成

[アプリケーション構成]

SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバ

FATファイルシステム

クロック同期式シングルマスタドライバ

 

 

[ブロック図]

 

 

ターゲットデバイスと製品展開

ご注文の際には、以下のドライバ発注型名を最寄りの弊社営業または特約店にご連絡ください。 価格についても同様にお問い合わせください。なお、ご注文の前に契約概要をお読みください。

対応デバイス ドライバ発注型名 (マルチメディアカード/ SDメモリカード) 使用する周辺機能 (適用可能シリアルI/O)
RL78ファミリ RTM0RL7800DMSD0S00RPJ

シリアル・アレイ・ユニット(SAU)の3線シリアルI/Oモード(CSIモード)

※RL78/G14,RL78/G1C,RL78/L12,RL78/L13,RL78/L1Cでの動作確認のため、他対応マイコンのSAUを使用する場合、修正が必要な場合があります。

※併用するアプリケーションノートの詳細はこちら

RXファミリ RTM0RX0000DMSD0S00RPJ

シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)のクロック同期式動作モード、またはシリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)のクロック同期式モード

※RX610, RX62N, RX63N, RX63T, RX210, RX21A, RX220およびRX111での動作確認のため、他対応マイコンのRSPIまたはSCIを使用する場合、修正が必要な場合があります。

※併用するアプリケーションノートの詳細はこちら

 

 

契約概要

[量産ライセンス]

お客様が本ドライバを組み込んだ製品を開発し、それを量産する場合に必要な契約です。この契約によりお客様は有償で、本ドライバを組み込んだ製品を量産する権利を保有します。契約台数の制限はありません。
なお、本ドライバ提供前に、提供条件を満たすかどうかを確認させていただきます。

 

 

関連ソフトウェア

SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバ(回路例や制御例含む)は、以下のFATファイルシステム ソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

対応デバイス FATファイルシステム種別 FATファイルシステム型名
RXファミリ ロングファイル名対応VFAT有り版 R0MRX00FF00
ショートファイル名のみ対応VFAT無し版 R0MRX00FF01

 

また、以下のマイコンには独自ファイルシステム(無償版)やFATファイルシステム(無償版) のソフトウェアライブラリと組み合わせて使用可能です。

対応デバイス ライブラリ種別 ライブラリ型名
RXファミリ 独自ファイルシステム
FATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny for the RX Family *1
RL78ファミリ 独自ファイルシステム
FATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny for the RL78 Family *1

*1. FAT12、FAT16、FAT32、単一ドライブのみ対応。また、SPIモードマルチメディアカード/SDメモリカードドライバ用のメモリドライバインタフェースは、こちらからダウンロード可能です。

 

 

[M3S-TFAT-TinyへのSPIモードMMC/SD メモリカードドライバの組み込み例]

オープンソースFATファイルシステムとSPIモードMMC/SDメモリカードドライバの組合わせて動作させる場合の組み込み例を説明しています。

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Menu
Contact