概要

説明

6種類の産業ネットワークプロトコルをサポート。共通APIで開発工数削減に貢献します。

産業ネットワークプロトコルはPROFINET®、EtherNet/IP™、POWERLINK®、Modbus/TCP、EtherCAT®、Sercos® IIIと6種類のプロトコルをサポートします。

アプリケーションソフトウェア用の共通APIにより、プロトコルに依存よるプログラム修正量が軽減できるため、お客様向けのアプリケーション開発に注力できます。

アプリケーションによっては、R-INエンジンベースのLSI間での乗せ換えが簡単に行えます。

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日付
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ISO 2,588.26 MB
1 item

詳細情報

RZ/N1ソフトウェア構成

画像
rzn1-software-layer-ja

製品リスト

プロトコル

プロトコル 開発元 入手窓口 プロトコル実装支援
EtherCAT® Beckhoff Automation株式会社 Beckhoff Automation株式会社Webからダウンロード(無償) JSLテクノロジー株式会社
株式会社シェルパ
Ethernet/IP™ PORT GmbH 株式会社M2Mクラフト 株式会社M2Mクラフト
TMG Technologie und Engineering GmbH MKY合同会社 JSLテクノロジー株式会社
Softing Industrial Automation GmbH 株式会社シェルパ 株式会社シェルパ
PROFINET® PORT GmbH 株式会社M2Mクラフト 株式会社M2Mクラフト
TMG Technologie und Engineering GmbH MKY合同会社 JSLテクノロジー株式会社
OPC UA Softing Industrial Automation GmbH 株式会社アナザーウェア 株式会社アナザーウェア
Modbus TCP/IP ルネサス ルネサス
POWERLINK® PORT GmbH 株式会社M2Mクラフト 株式会社M2Mクラフト
Sercos® III Cannon Automata GmbH & Co. KG Cannon Automata GmbH & Co. KG Cannon Automata GmbH & Co. KG
IO Link TMG Technologie und Engineering GmbH TMG Technologie und Engineering GmbH TMG Technologie und Engineering GmbH

冗長プロトコル

冗長プロトコル 会社名 ステータス
DLR Renesas リリース済み