1. Home
    2. 開発環境
    3. ソフトウェア(OS/Middleware/Driver)

CDファイルシステム

ISO9660(JIS X0606)のレベル1、レベル2に準拠したCD-ROMを 読み出すためのライブラリです。

データを持ち歩く、ためる、PCやデジタル家電で再生する…それらには必ずファイルシステムによるファイル管理が必要になります。ルネサスは大容量メディアにも対応可能な高速ファイルシステムを提供しています。また、RX、R8C、M16C、H8向けには独自ファイルシステムを用意しています。

用途

  • デジタルオーディオ対応ホームオーディオ機器
  • カーオーディオ機器

 

特長

  • 通常のファイル名でアクセスする機能に加え、デジタルオーディオの再生に便利な、ファイル番号で操作する拡張機能をサポート
  • マイクロソフト社Joliet拡張機能準拠のシフトJISコードによる日本語ファイル名に対応
  • マルチセッション方式で記録されたCD-ROMへの対応

 

実装イメージ

市場をリードする新製品づくりから、既存システムのアップグレードまで、 ルネサスなら、それぞれのニーズに最適なマイコン&メモリドライバソリューションの選択と、 ミドルウェアによる効率よい機能実装までをトータルにご提案できます。

ターゲットデバイス

  • SH-2A

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
Menu
Contact