1. Home
    2. 開発環境
    3. ボード&キット

M3A-2154G52A

32192対応のスタータキットです。

* 本製品(M3A-2154G52A)は、販売中止となりました。恐れ入りますが、 M3A-2154G52Bの購入をご検討ください。

スタータキット

スタータキットは、下記5点から構成され、アプリケーションソフトウェアおよびシステム開発の初期段階での評価にご使用いただけます。

  • 評価ボード
  • MCU機種限定使用版コンパクトエミュレータ(M32100T-EZ-E*1)
  • デバッガフロントエンド(M3T-PD32RM)
  • M32Rファミリ用クロスツールキット(M3T-CC32R)[体験版]
  • SFR定義ファイル、参考プログラム、アプリケーションノート

 

*1:スタータキットに付属されるM32100T-EZ-Eは、スタータキット用に用意された評価ボード搭載マイコン専用のM32Rファミリエミュレー タです。本M32100T-EZ-Eエミュレータは評価ボード搭載マイコン以外のM32Rファミリマイコンに対し、使用できませんのでご注意願います。
なお、M32Rファミリマイコン対応版 M32100T-EZ-Eへのバージョンアップに関しては、 こちらをクリックしてください。

 

特長

  • 評価ボードには、1MBフラッシュメモリ内蔵のM32192F8TFPをソケット実装にて搭載
  • SDIによるオンボードデバッグのため、評価時のMCU資源(ROM、RAM、I/O)の使用制限なし
  • 評価ボードには、MCUの全端子を外部拡張可能な、スルーホールを装備(電源/MCU制御関連を除く)
  • M32100T-SDI-E用エミュレータデバッガ(M3T-PD32R) とGUI操作系を共通化した、専用デバッガフロントエンドを付属
  • 評価ボードは、フラッシュメモリ書き込み後、単体動作可能

 

システム構成

パッケージ内容

ハードウエア

 

  • 32192グループ評価ボード
  • 32192グループMCU機種限定使用版コンパクトエミュレータ(M32100T-EZ-E)

 

ソフトウエア(CD-ROM)

 

  • デバッガフロントエンド(M3T-PD32RM)
  • M32Rファミリ用クロスツールキット(M3T-CC32R)[体験版]
  • SFR定義ファイル、参考プログラム、アプリケーションノート

 

その他

 

  • 電源ケーブル
  • USBケーブル
  • CAN接続用ケーブル
  • 評価ボード-SDIインタフェースボード接続用ケーブル

 

動作環境(お客様にてご準備いただくもの)

ホストPC(推奨)

マシン IBM PC/AT互換機
CPU Pentium III 500MHz以上
メモリ 192Mバイト以上
OS 日本語 Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP
USBポート 1ポート必須

電源
5V/1A

 

評価ボード

スタータキット製品型名 M3A-2154G52A
評価ボード仕様 搭載MCU M32192F8TFP
システムクロック 160MHz(f(XIN)=20MHz、8逓倍)
MCU動作モード シングルチップ/外部拡張/プロセッサモード
MCU内蔵メモリ フラッシュメモリ:1MB/
SRAM:176KB
入出力機能 LED×8:1ポート分
ポート操作スイッチ×8:1ポート分
ボリューム×2:A-D変換 2チャネル分
リセットボタン
コネクタ コンパクトエミュレータ接続コネクタ(10ピン)
NBD用コネクタ(14ピン)
シリアル通信用RS-232Cコネクタ
CAN通信用コネクタ
MCU機能評価用コネクタ(注)
電源コネクタ
電源 3.0V~3.6V または4.75~5.25V(0.5A以上)

注. MCU機能評価用コネクタに接続可能な基板として、別売りの機能拡張基板M3A-2142G03とM3A-2142G04を用意しております。

 

M32100T-EZ-Eバージョンアップ

スタータキット付属のM32100T-EZ-Eは、スタータキット付属の評価ボード搭載マイコン専用のエミュレータです。本マイコンには、同一グループのマイコンも含まれます。本マイコングループ以外のM32Rマイコンに対しては使用できません。

 

1.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-E

 バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eに関し、スタータキット型名と、使用可能なM32Rマイコングループとの対応を以下に示します。

No. スタータキット型名 スタータキット付属のM32100T-EZ-Eが使用可能なM32Rマイコングループ
1 M3A-2114G52A 32170,32174グループ
2 M3A-2114G62A 32171グループ
3 M3A-2114G72A 32172,32173グループ
4 M3A-2142G52A 32180グループ
5 M3A-2142G62A 32182グループ
6 M3A-2152G52A 32176グループ
7 M3A-2154G52A 32192グループ

 

2.バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法

 バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eの判断方法は、以下のとおりです。
 バージョンアップ対象のM32100T-EZ-Eには、マイコン機種限定使用を示すプラスチックテープがM32100T-EZ-E筐体の 上面に貼られていますので、ご確認をお願いします。
M3A-2114G72A付属のM32100T-EZ-Eにおける表示例を以下に示します。

3.M32100T-EZ-Eバージョンアップ手順

スタータキット付属の評価ボード搭載マイコングループ以外の製品でM32100T-EZ-Eをご使用になられる場合は、有償にてバージョンアッププログラムを用意しております。

本製品のバージョンアップをご希望される場合には、以下の手順にてバージョンアップの依頼をお願いします。

 

お客様

 

M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙」に必要事項をご記入のうえ、下記製品と一緒に販売元まで送付してください。

 

バージョンアップに必要な製品一式

  • M32100T-EZ-E本体
  • 付属USBケーブル
  • 10ピンフラットケーブル

なお、バージョンアップ費用の見積りは、販売元にお問合せください。

 

販売元

 

「M32100T-EZ-Eグループ限定解除 申し込み用紙」と本製品一式を以下の住所まで送付してください。

 

〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-6 アクロス新大阪ビル

株式会社ルネサスソリューションズ ツールビジネス本部 生産管理課

 

M32100T-EZ-Eグループ限定解除申し込み係 行

FAX:06-6398-6193  E-mail:shipment_tool@renesas.com

 

本製品のバージョンアップの発注型名及び、仕様明細は以下のとおりです。

発注型名:R0EZG000000008R

 

株式会社ルネサスソリューションズ:

本製品のバージョンアップを実施のうえ、ご返送いたします。

 

製品の輸送方法に関する注意事項:

バージョンアップのために本製品を輸送される場合、本製品の包装箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の包装が不十分な場合、輸 送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に包装してください。また製品を包装する場合、必ず製品添付の導電 性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。

送付いただいた製品が正常に動作しなかった場合、別途修理費用をご請求することがありますので、ご了承 願います。

 

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
M32R ファミリ
  • 32192 (サポートのみ。販売終了)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
Menu
Contact