1. Home
    2. 開発環境
    3. ボード&キット

M3A-2145G50

UARTによるフラッシュ書換キットです。

*本製品(M3A-2145G50)は、販売中止になりました。

M3A-2145G50は、ホストPCのシリアルポートと、スタータキット用評価ボード上のM32R/ECUマイコンのシリアルI/O端子を接続 し、M32R/ECUマイコンの内蔵ブートROMに格納されているフラッシュ書き込みファームウェアと直接UART通信を行うことにより、内蔵フラッシュ メモリへの書換制御を実現するキットです。
M3S-UFLA32Rは、UART通信による内蔵フラッシュメモリ書換ユーティリティで、M3A-2145G50に組み込まれています。

 

M3S-UFLA32R操作説明書及び、実行ファイルは こちらからダウンロードできます。

 

パッケージ内容

ハードウエア

  • MF-TEN-NINEケーブル(M3A-0652CBL)*
  • インタフェースケーブル(M3A-2145G02)

ソフトウエア(CD-ROM)

  • スタータキット用 M32R/ECU UARTフラッシュ書換プログラム
    (M3S-UFLA32R)

 

*: M3A-0652CBLは単体購入が可能です。

 

動作環境(お客様にてご準備いただくもの)

ホストPC(推奨)

マシン IBM PC/AT互換機
OS Windows 2000/Windows XP
通信ポート COM1

M32R/ECUスタータキット用評価ボード及び、評価ボード用電源

 

 

対応するスタータキット用評価ボード

ターゲットMCU スタータキット型名
32170/32174グループMCU M3A-2114G52, M3A-2114G52A
32171グループMCU M3A-2114G62, M3A-2114G62A
32172/32173グループMCU M3A-2114G72, M3A-2114G72A
32176グループMCU M3A-2152G52, M3A-2152G52A
32180グループMCU M3A-2142G52, M3A-2142G52A
32182グループMCU M3A-2142G62, M3A-2142G62A
32185/32186グループMCU M3A-2154G52B
32192/32195/32196グループMCU M3A-2154G52A, M3A-2154G52B

 

 

評価ボードとの接続例

インタフェースケーブル ターゲットボードの接続先
ICクリップ色 ICクリップ端子名
赤色 VCC VCCE電源
青色 SCLK P87端子
黄色 RXD P86端子(RXD1)
黒色 GND GND端子
緑色 TXD P85端子(TXD1)

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
M32R ファミリ
  • 32176 (サポートのみ。販売終了)
  • 32185 (サポートのみ。販売終了)
  • 32186 (サポートのみ。販売終了)
  • 32192 (サポートのみ。販売終了)
  • 32195 (サポートのみ。販売終了)
  • 32196 (サポートのみ。販売終了)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
Menu
Contact