1. Home
    2. 開発環境
    3. ボード&キット

CONNECT IT! ETHERNET RZ/N

CONNECT IT!  ETHERNET RZ/Nは、RZ/N1開発が初めての方にぴったりのソリューションキットです。評価ボードだけでなく、JTAGエミュレータや様々なサンプルソフトウェアが同梱されています。スタートアップマニュアルに従ってボードの設定を行う事で、Linux OSやR-INエンジンの評価やEtherCATを始めするマルチプロトコルのマスター通信/スレーブ通信の評価が可能です。

RZ/N1D、RZ/N1S、RZ/N1Lの3種類のCPUボードに加えて様々な周辺機能を評価できるエクスパンションボードがあり用途に合わせて評価ボードの選択が可能です。是非、本製品にてRZ/N1の性能や機能をご体験ください。

RZ/N1D CPU Board

RZ/N1S CPU Board

RZ/N1L CPU Board

RZ/N1 Expansion Board

 

 

ソリューションキットの同梱品

  • JTAGエミュレータ

- IAR I-jet Lite
(20-pin flat ribbon/ USB ケーブル)

  • USBケーブル 2本
  • RZ/N Solution Kit DVD

- ユーザーズマニュアル

- OS (Linux, ThreadX® *, HW-RTOS)

- ソフトウェアPLC CODESYS

- プロトコルスタック

EtherCAT®

Modbus

PROFINET® *

Ethernet/IP™ *

など

  • 各種スタートアップマニュアル
  • 端子設定ツール

* 評価版となります。

 

 

オーダ情報

製品名

製品型名

ステータス

RZ/N1D CPU Board

YCONNECT-IT-RZN1D

特別出荷中 *1

RZ/N1S CPU Board

YCONNECT-IT-RZN1S

特別出荷中 *1

RZ/N1L CPU Board

YCONNECT-IT-RZN1L

特別出荷中 *1

RZ/N1 Expansion Board

YCONNECT-IT-RZN1-EB

特別出荷中 *1

*1 ご購入に関してはルネサス営業拠点・特約店にお問い合わせください。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RZ ファミリ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの

ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Menu
Contact