1. Home
    2. パワーマネジメント

かんたん電源IC (マイコン用電源IC)

「かんたん電源IC」はルネサスマイコン・SoCユーザーの声から生まれた製品です。

 

私たちは、ルネサスマイコン・SoCの電源設計に関わるできるだけ多くのお客様を直に訪問し、その生の声に耳を傾けました。本製品は、その結果を意見集約し、できるだけ多くのお客様にルネサスマイコン・SoCの「かんたん電源設計」を体感していただけるものです。

"できるだけ多くのお客様のために"・・・特にこだわったポイントは以下の点です。

 

マイコン・SoCの電源設計の手間を省きたい

当社マイコンやSoCとの回路接続図、推奨部品等をご提供。かんたん設計でシステムの開発期間を短縮します。

システムをシンプル&コンパクトにしたい

電源回路の主要回路を内蔵。電源部の部品数、実装面積を大幅に削減しました。

システムの消費電力を手間なく抑えたい

超低消費モード、AutoPFMモードを内蔵。マイコンの動作モードに合わせ、システム全体の低消費電力化を

かんたんに実現できます。

 

   

なぜかんたん設計なの? 

 

マイコン・SoCの電源設計の手間を省きたい

 

当社マイコンやSoCとの回路接続図、推奨部品等をご提供。かんたん設計でシステムの開発期間を短縮。

ファミリ 対象製品 タイトル ファイルサイズ
R-IN かんたん電源IC for R-IN "R-IN32M3"に最適な電源ソリューションのご紹介 786KB
RX

RX63N

かんたん電源IC

DC/DC + RX63N Board Schematics 944KB
RZ/A RZ/Aシリーズ
かんたん電源IC
かんたん電源IC RZ/A1電源構成例 1,179KB
RZ/T RZ/Tシリーズ
かんたん電源IC
Renesas Starter Kit+ for RZ/T1 評価ボード回路図 (かんたん電源IC搭載) 231KB

 

システムをシンプル&コンパクトにしたい

※:5V入力・4出力(DC/DC x 1)に対し、RAA23040x(5V ・DC/DC x 3 + LDO)で構成した場合。

 

※:起動シーケンスはRAA23021x(2ch)に内蔵。 放電回路は全てのかんたん電源ICに内蔵。

 

 

システムの消費電力を手間なく抑えたい

※1: RAA23012x, RAA23013x,RAA23022x, RAA23023x で採用

 

 

マイコン用電源ICのシミュレーションツールをご用意しました。ぜひご利用下さい。

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル  概要
シミュレーションツール ご使用条件での回路特性・部品選定の参考としてお使いください。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

Contact