|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
アップデート-コンパイラ | ログインしてダウンロード ZIP 116.77 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB 英語 | |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
USB |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
Human Machine Interface |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||
N/A | SH-4A | 32 | 16 | 208 | 200 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | No | No | はい | いいえ | -20 to 75°C | |||||||||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 200 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -20 to 75°C | |||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 200 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -20 to 75°C | |||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 266 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -20 to 75°C | |||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 266 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -20 to 75°C | |||||
N/A | SH-4A | 32 | 16 | 208 | 200 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | No | No | はい | いいえ | -40 to 85°C | |||||||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 266 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -40 to 85°C | |||||
N/A | SH-4A | 32 | 0 | 0 | 16 | 208 | 3 - 3.6 | 266 | 107 | 16-bit x 6-ch, 32-bit x 8-ch | 10-bit x 4-ch | 10-bit x 2-ch | Yes | No | はい | いいえ | -40 to 85°C |