SH7721
SH7721は、32ビットの「SH3-DSP」をCPUコアとしたRISC (reduced instruction set computer)マイコンです。
SH3-DSPの命令セットは、SH-1,SH-2に対して上位互換です。キャッシュメモリは、大容量32Kバイトの命令/データ混在型、4ウェイセット アソシアティブ方式です。メモリ管理ユニット(MMU)を内蔵しているので、多様なオペレーティングシステムに対応可能です。
SH7721は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。表示制御を行うLCDコントローラ、USB ファンクション、USBホストといった豊富な周辺機能をSH7727から継承し、更にマルチメディアカードインタフェースや赤外線通信モジュールなどを追 加しています。動作周波数は133MHzです。
SH7720からSSL (Secure Socket Layer) アクセラレータを削除した製品であり、その他のピン配置、電気的特性などはSH7720と互換です。
特長:
- 動作周波数
- 133MHz
- キャッシュ
- 32KB
- パッケージ
- BP-256H, BP-256C
- デバッグ
- H-UDI, AUD, UBC
- その他の特長
- SH7720からSSLアクセラレータ機能を削除
- 6万4千色のVGA液晶表示が可能
- 携帯端末に必要な機能を全て1chip(SH7721)で実現
- LCDコントローラ内蔵により液晶表示専用のフレームバッファが不要
- USB Host/Function機能内蔵によりホストPCとダイレクト接続が可能(トランシーバ内蔵)
ピン数-メモリサイズのラインアップ

タイトル | 概要 | |||
---|---|---|---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
|||
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 | |||
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 | |||
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 | |||
Video | 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。 |
ハードウェア設計支援情報
タイトル | 概要 |
---|---|
IBIS/BSDL | IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが BSDLは、JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。 |
免責事項:
当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。