SH7285, SH7286
SH7285, SH7286 グループは、最大100MHz動作を実現したSH-2Aコア搭載ハイエンドシングルチップマイコンです。SH7286グループは最大1MB、SH7285 グループは最大768KBの内蔵Flashメモリを内蔵しています。
本製品はレジスタバンクを搭載しており、割込み発生時のレジスタ退避を高速に行うことができますので、リアルタイム性能を大幅に向上させることができます。
また、USB2.0 Full Speed 1ch、CAN(SH7286グループのみ)、シリアルインタフェース 5ch、多機能タイマユニット、12ビット A/D変換器など、産業用途のACサーボや汎用インバータ、ロボット等に適した豊富な周辺機能を内蔵しています。
本製品は、100MHzの高速動作でありながら、5V単一電源または3.3V単一電源動作が可能です。(ただし、アナログ電源は5V)
特長:
- SH-2A(FPUなし)高性能RISC
- 動作周波数 100MHz(バスクロック、周辺クロックは50MHz)
- SH-2A命令 (FPU命令は除く)
- 大容量メモリ内蔵
- ROM : 1MB(SH72867)/768KB(SH72866,SH72856)/512KB(SH72865,SH72855)
- RAM : 32KB(SH72867,SH72866,SH72856)/24KB(SH72865,SH72855)
- 強力な周辺機能
- タイマ : CMT : 2ch + MTU2 : 6ch + MTU2S : 3ch
- A/D変換器 : 3チャネル同時サンプリング可能
SH7286:12ビット、12ch
SH7285:12ビット、8ch - D/A変換器:8ビット、2ch(SH7286のみ)
- コントローラエリアネットワーク(CAN):RCAN-ET 1ch(SH7286のみ)
- シリアルインタフェース : 4ch
- シリアルインタフェース(FIFO付き) : 1ch
- DMAC : 8ch
- データトランスファコントローラ(DTC)
- INTC (割り込みコントローラ)、WDT
- I2Cバスインタフェース* : 1ch
- USB 2.0 Full Speed Function : 1ch
- シンクロナスシリアルコミュニケーションインタフェース(SSU) :1ch
- 外部メモリインターフェース
- ROM / SRAM / SDRAM / バイト選択付きSRAM / バーストROM / MPX-I/O
- 外部バス幅:
SH7286:8/16/32bit
SH7285:8/16bit
- パワーマネジメント機構
- スリープ/ソフトウェアスタンバイ/モジュールスタンバイ機能サポート
- パッケージ
- SH7286 : LQFP-176(20mm x 20mm,0.4mmピッチ / 24mm x 24mm,0.5mmピッチ)
- SH7285 : LQFP-144 (20mm x 20mm、0.5mm ピッチ)
*I2Cバスインタフェースは、オランダPHILIPS社の登録商標です。
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

タイトル | 概要 | |||
---|---|---|---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
|||
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 | |||
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 | |||
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 | |||
Video | 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。 |
ハードウェア設計支援情報
タイトル | 概要 |
---|---|
IBIS/BSDL | IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。 JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。 |
免責事項:
当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。