1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. SuperH RISC engine ファミリ

SH7239, SH7237

SH7239 シリーズは、最大動作周波数160MHzの高性能コアSH-2Aを搭載したハイエンドシングルチップマイコンです。
SH7239 シリーズは、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7239グループと浮動小数点ユニット(FPU)非搭載のSH7237 グループをラインナップしています。

SH7237/SH7239 グループは、インバータやモータの制御に適した16bit多機能タイマユニット(MTU2/MTU2S)や12bit A/D変換器等の周辺機能を搭載しており、特に、従来製品と比べMTU2の最大動作周波数が向上しています。(3.3V版:最大80MHz、5V版:最大100MHz)

内蔵メモリは、最大512KBの大容量Flashメモリ、64KBのRAMに加え、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しており、EEPROMなどのデータ格納用外付けメモリを削減することができます。また、CAN、シリアルインタフェース4ch、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)といった豊富な通信機能を内蔵しており、他の電子ユニットやICとの接続が容易です。

SH7237/SH7239 グループは単一電源での動作が可能で、3.3V版(最大動作周波数:160MHz)、5V版(最大動作周波数:100MHz)の2種類をラインナップしています。(ただし、アナログ電源はどちらも5Vです)

 

メインソリューション

特長:

  • SH‐2A 高性能RISC
    • 動作周波数
      3.3V版 :SH72395A/SH72394A/SH72375A/SH72374A
      • 160MHz(バスクロック、周辺ク ロックは40MHz、MTU2/MTU2Sは80MHz)
      5V版 :SH72395B/SH72394B/SH72375B/SH72374B
      • 100MHz(バスクロック、周辺ク ロックは50MHz、MTU2/MTU2Sは100MHz)
    • 浮動小数点ユニット(FPU)
      浮動小数点ユニット(FPU)あり : SH7239グループ
      浮動小数点ユニット(FPU)なし : SH7237グループ
  • 大容量メモリ内蔵
    • ROM :
      512KB(SH72395A/SH72395B/SH72375A/SH72375B)
      256KB(SH72394A/SH72394B/SH72374A/SH72374B)
    • RAM :
      64KB(SH72395A/SH72395B/SH72375A/SH72375B)
      32KB(SH72394A/SH72394B/SH72374A/SH72374B)
  • 強力な周辺機能
    • タイマ : CMT : 2ch + MTU2 : 6ch + MTU2S : 3ch
    • A/D変換器 : 12ビット、16ch (3チャネル同時サンプリング可能)
    • コントローラエリアネットワーク(CAN):RCAN-ET 1ch
    • シリアルインタフェース : 3ch
    • シリアルインタフェース(FIFO 付き) : 1ch
    • DMAC : 8ch
    • データトランスファコント ローラ(DTC)
    • INTC (割り込みコントローラ)、WDT
    • ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI) :1ch
  • 外部メモリインターフェース (SH72395A/SH72394A/SH72375A/SH72374A)
    • SRAM,MPX I/O
    • 外部バス幅 : 8bit/16bit
  • パワーマネジメント機構
    • スリープ/ソフトウェアス タンバイ/モジュールスタンバイ機能サポート
  • パッケー ジ
    • LQFP-120 (16mm x 16mm、0.5mm ピッチ)

     

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact