SH7201
SH7201 グループはSH2A-FPUをCPUコアとした高性能マイクロコントローラです。
最大動作周波数は120MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算をサポートするFPUを搭載しています。
これにより高速な信号処理性能を実現しています。
また、周辺機能としてモータ制御用の多機能タイマ、データ通信機能としてCANコントローラと16段FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。
特長:
- 動作周波数
- 100MHz/120MHz
- キャッシュ
- 16Kバイト (命令8K/ データ8K分離、 4ウェイセットアソシアティブ方式)
- デバッグ
- H-UDI, AUD-II
- パッケージ
- LQFP2424-176Cu(0.5ピッチ)
- その他の特長
- FPU内蔵の高性能CPUコアにより、高精度の演算を高速に実行可能
- CPUに割り込み専用のバンクを内蔵し、高い割り込み応答性を実現
- CAN、シリアルインタフェース、I2Cバスなどの多種の通信機能をサポート
- 最大16本の入出力可能な多機能タイマによりモータなどの高精度制御が可能
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

タイトル | 概要 | |||
---|---|---|---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
|||
セミナー | 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。 | |||
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 | |||
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 | |||
Video | 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。 |
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。
免責事項:
当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。