|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-コンパイラ | ログインしてダウンロード ZIP 116.77 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB 英語 | |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
USB |
DMA |
Ethernet |
RTC |
LVD |
Human Machine Interface |
PLP |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||||
SH-2 | 32 | 512 | 0 | 16 | 100 | 4.5 - 5.5 | 80 | 1 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C | ||||||
SH-2 | 32 | 256 | 0 | 12 | 100 | 4.5 - 5.5 | 64 | 1 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 125°C | ||||||
SH-2 | 32 | 256 | 0 | 16 | 100 | 4.5 - 5.5 | 80 | 1 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C | ||||||
SH-2 | 32 | 384 | 0 | 16 | 100 | 4.5 - 5.5 | 64 | 1 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 125°C | ||||||
SH-2 | 32 | 256 | 0 | 16 | 100 | 4.5 - 5.5 | 80 | 2 | 57 | 16-bit x 10-ch | 12-bit x 16-ch | Yes | No | いいえ | いいえ | N/A | -40 to 85°C |