1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. SuperH RISC engine ファミリ

SH7083, SH7084, SH7085, SH7086

SH7080 グループは、最高動作周波数80MHzの高速動作が可能で、SH7145等の従来品と比べ1.6倍の性能向上を実現しています。さらに、電源降圧回路の内蔵や低消費電流化を図って高速化にともなう消費電流増加を抑止しています。
また、80MHzの高速動作でありながら5V単一電源または3.3V電源動作が可能です。また先端のフラッシュメモリテクノロジにより80MHzで常時1サイクルアクセス可能な高速フラッシュメモリを最大512Kバイト搭載しています。
その他にもDMA、多機能タイマ、高速A/D変換器など豊富な周辺機能を1チップに内蔵。
さらにパッケージも100ピンから176ピンまで4品種取り揃えシステムにあわせて選択可能です。

 

特長:

  • SH-2 コアの高性能シングルチップRISC
    • 80MHz
    • 32ビット乗算器内蔵
  • 大容量メモリ内蔵(ROM/RAM)
    • SH7083/SH7084/SH7085:
      (Flash 512KB/32KB), (Flash 256KB/16KB), (Mask 256KB/16KB), (ROMレス -/16KB)
    • SH7086:
      (Flash 512KB/32KB)
  • 豊富な周辺機能
    • 強力なタイマ : MTU2(16bit×6ch)、MTU2S(16bit×3ch)、コンペアマッチタイマ(16bit×2ch)
    • A/D変換器 :
      10ビット、8ch (4ch x 2unit) (SH7083,SH7084,SH7085)
      10ビット、16ch (4ch x 2unit + 8ch x 1unit) (SH7086)
    • FIFO付シリアル(SCIF) : 1ch
    • シリアル(SCI) : 3ch
    • シンクロナスシリアルコミュニケーション(SSU): 1ch
    • I2Cバスインタフェース(I2C) : 1ch(SH7083を除く)
    • DMAC : 4 ch
    • DTC(簡易DMAコントローラ)
    • バスステートコントローラ(BSC) : SDRAMなどの各種メモリと接続可能
    • H-UDI:オンチップデバッカ機能搭載
      (AUD機能はシステム開発専用デバイスでサポート)

     

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact