1. Home
    2. マイクロコンピュータ

H8 Super Low Power

H8 Super Low Powerマイコンは、ローコスト・8ビットのH8/300Lマイコン、16ビットのH8/300Hマイコン、H8S/2268,2264マイコン の3種類のCPUオプションがあり、幅広い内蔵フラッシュメモリラインアップと、多様な内蔵周辺機能により、容易にアプリケーション開発が行えます。

ファミリラインアップ

H8 Super Low Power

H8/300H Super Low Power

産業機器、計測機器、防災機器、センサ機器向け16ビットマイコン。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
H8/38076R 24-48 1-2 80-85 - 10 -
H8/38086 24 1 80 - 10 -
H8/38086R 24-48 1-2 80-85 - 10 -
H8/38099 96-128 2-4 100 - 10 -
H8/38524 8-32 0.5-1 80 - 10 -
H8/38537 16-60 1-2 80 - 8 -
H8/38602R 8-16 0.5-1 32 - 10 -
H8/38704, 38702S 8-32 0.5-1 64 - 5 -
H8/38776 24-48 1-2 80-85 - 10 -
H8/38799 96-128 2-4 100 - 10 -

H8S/2268, 2264

サブクロック(32kHz発振回路)を内蔵した製品です。標準周辺機能に加えてLCDコントローラ, DTMFコントローラ(H8S/2268グループ)、LCD(H8S/2264グループ)、I2C-busインタフェースを内蔵した100ピンパッケージの製品です。

H8/300L Super Low Power

白物家電、健康機器、産業機器、通信機器向けマイコン

Main Solutions

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
H8/3802, 38002S, 38004, 38104 8-32 0.5-1 64 - 10 -
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124 8-32 0.5-1 80-85 - 10 -
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427 16-60 1-2 80 - 8 -
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447 16-60 1-2 100 - 8 -
H8/3854 16-60 1-2 100 - 5 -
H8/3857 40-60 2 144 - 5 -
H8/3867 - - 80 - 3 -
H8/3887 - - 100 - 3 -
H8/3937, 3937R - - - - - -

 

Menu
Contact