概要

説明

RZ/A1Mは、5 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWSVGA(1024×600)サイズ2画面分またはWXGA(1280×800)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Mを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージを用意して、ボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 324-pin FBGA, 256-pin LFBGA, 256-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 5MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 5, Watchdog Timer (ch) x 1, Motor Control PWM Timer x 8
  • PWM: PWM Output x 16, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
6 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49 KB 英語
1 item

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル