1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ

RX65N, RX651

RXv2コア、大容量RAM、コネクティビティを強化したRXマイコンの新メインストリーム RX65N, RX651グループ

  •  
  • 高い電力効率

最大120 MHz動作のRXv2コアを搭載し、動作電流34 CoreMark/mAの高い電力効率を実現。エンドポイント機器などのバッテリ駆動時間を最大限に伸ばし、且つ高性能化を実現します。

  1.  
  • 豊富な通信機能と暗号機能により安全な機器制御の更新を実現
  1. Ethernet、USB、CAN、SDホスト/スレーブインタフェース、クワッドSPIなどの多様な通信用I/F及びこれら通信処理を高速に行う為の大容量256KBRAMを搭載。
  2. また、内蔵のAES,TRNGによりネットワーク経由で送られる機器の更新プログラムの暗号化と誤書込みを防止する内蔵フラッシュメモリのプロテクト機能によりネットワーク経由でのプログラム更新を安全に実現可能です。

 

開発期間の短縮

同一シリーズ内および他のシリーズ間において、機能のスケーラビリティ、およびピン配置互換性を有しています。

さらにドライバ/ミドルウェア(FIT対応)やサンプルコード生成ツール(コードジェネレータ)、評価用ボード(スタータキット)を準備しており、開発したハード及びソフト資産がほぼ流用可能。これにより小規模アプリケーションから大規模アプリケーションまで、シームレスかつスケーラブルな製品開発が容易に短期間で可能です。

 

ドライバ/ミドルウェア(FIT対応)に関してはこちら

スターターキットに関してはこちら

 

特長:

項目

RX65N

RX651

CPU

RXv2

周波数

120 MHz

Vcc

2.7 - 3.6V

メモリ

プログラムフラッシュ

512KB, 768KB, 1MB

SRAM

256 KB

DMA

DMAC x 8チャネル, データトランスファコントローラ (DTC), EXDMAC x 2チャネル

外部バス

8/16ビット セパレート/マルチプレックス, SDRAM

タイマ

汎用タイマ

マルチファンクションタイマユニット(MTU3):16ビット x 8チャネル+32ビット x 1チャネル

タイマパルスユニット(TPU): 16ビット x 6チャネル

タイマ(TMR): 8ビット x 4チャネル

コンペアマッチタイマ: 16ビット(CMT) x 4チャネル+32ビット(CMTW) x 2チャネル

リアルタイムクロック

(バッテリバックアップ機能付き)

1チャネル

独立ウォッチドッグタイマ/ウォッチドッグタイマ

1チャネル / 1チャネル

通信インタフェース

シリアルコミュニケーションインタフェース/FIFO付きシリアルコミュニケーションインタフェース

11チャネル / 2チャネル

I²Cバスインタフェース

2チャネル

シリアルペリフェラルインタフェース

3チャネル

クワッドシリアルペリフェラルインタフェース

1チャネル

Ethernet, EDMAC

1チャネル

-

USB2.0フルスピード

1チャネル(host/function/OTG)

CAN

2チャネル

SDホストインタフェース/

SDスレーブインタフェース

1チャネル/ 1チャネル

MMCホストインタフェース 1チャネル

アナログ

A/Dコンバータ

12ビット x 8チャネル (3ch S&H) + 12ビット x 21チャネル

D/Aコンバータ

12ビット x 2チャネル

暗号機能

AES

キー長:128/192/256ビット, Block size:128ビット

モード : CBC/ECB/CFB/OFB/CTR/CMAC

真性乱数発生器(TRNG) 乱数ビット長 : 16ビット, 時間 3.6ms (typ.)
 CMOSカメラインターフェース PDC 1チャネル
その他 CRC32, データオペレーション回路, ポートアウトプットイネーブル, イベントリンクコントローラ, 温度センサ

パッケージ

100 LFQFP (0.5mmピッチ, 14x14mm)

144 LFQFP (0.5mmピッチ, 20x20mm)

100 TFLGA (0.65mmピッチ, 7x7mm)

145 TFLGA (0.5mmピッチ, 7x7mm)

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ

プログラムフラッシュ
SRAM
1024KB
256KB
768KB
256KB
512KB
256KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
100
TFLGA
144
LFQFP
145
TFLGA

 

ブロック図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)
Renesas Starter Kit マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの学習にもおすすめです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL

IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。

BSDLは、JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。

発振子情報 以下の発振子メーカサイトから“RX65N“または“RX651“の各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子/サブクロック用発振子】
京セラ(株):RX65Nの発振評価結果はこちら RX651の発振評価結果はこちら
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact