1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ

RX24U

差動アンプと安全機能を内蔵したパワフルな32ビットモータ制御用マイコン

 

RX24Uグループは、複雑なインバータ制御アルゴリズムを簡単に実行できる浮動小数点ユニット(FPU)を内蔵し、2モータ制御に最適な32ビットマイクロコントローラです。内蔵の差動プログラマブルゲインアンプと安全機能により、アプリケーションシステムのコストを削減できます。

また、ソフトウェアやハードウェアの設計例を含む、すぐに使えるモーター制御ソリューションを利用することで、ソフトウェア開発とシステム設計の工数が削減でき、市場投入までの時間を短縮できます。

 

特長:

項目名

RX24U

ピン数

100ピン

144ピン

品名

R5F524UxADFP

(x :フラッシュメモリサイズを表す記号)

R5F524UxADFB

(x : フラッシュメモリサイズを表す記号)

CPU

コア

RXv2コア

最大動作周波数

80 MHz

メモリ

プログラムフラッシュ

256 KB (x=B) / 384 KB (x=C) / 512 KB (x=E)

データフラッシュ

8 KB

SRAM

32 KB

クロック

メインクロック

最大80 MHz (外部クロック 1 ~ 20 MHz)

高速オンチップオシレータ

32MHz / 64MHz

低速オンチップオシレータ

4 MHz

PLL

入力周波数 : 4 ~ 12.5 MHz (x 4 から x 15.5まで選択可能)

オンチップオシレータ用ウォッチドッグタイマ

15 kHz

割り込み

外部割込み

9

DMA

データトランスファコントローラ (DTCa)

あり

I/Oポート

入出力

79

110

入力のみ

1

1

オープンドレイン出力

61

90

5 Vトレラント

2

2

タイマ

16ビットマルチファンクションタイマパルスユニット3 (MTU3d)

9チャネル

16ビット汎用PWMタイマ(GPTB)

4チャネル

ポート出力イネーブル3

POE0#, POE4#, POE8#, POE10#, POE11#, POE12#

8ビットタイマ (TMR)

2チャネル x 4ユニット

16ビットコンペアマッチタイマ (CMT)

2チャネル x 2ユニット

独立ウォッチドッグタイマ

14ビット x 1チャネル

通信インタフェース

シリアルコミュニケーションインタフェース (SCIg)

4チャネル

6チャネル

I2Cバスインタフェース (RIICa)

1チャネル

シリアルペリフェラルインタフェース (RSPIb)

1チャネル

CANインタフェース (RSCAN)

1チャネル

アナログ

12ビットA/Dコンバータ

5チャネル x 2ユニット (うち高精度が4 チャネル x 2ユニット)

高精度 10チャネル x 1ユニット

5チャネル x 2ユニット (うち高精度が4チャネル x 2ユニット)

高精度 12チャネル x 1ユニット

3 チャネル同時サンプリング機能

1ユニット

差動プログラマプルゲインアンプ

4チャネル (1シャント制御用1チャネル + 3シャント制御用3チャネル)

コンパレータ (Comparator C)

4チャネル

D/Aコンバータ

8ビット x 2チャネル

安全機能

保護機能, レジスタ書き込み保護機能, CRC, メインクロック発信停止検出,クロック周波数精度測定回路, データ演算回路等

供給電圧

2.7 ~ 5.5 V @ 80 MHz

動作周囲温度

-40 ~ 85 ℃

パッケージ

LFQFP 14 x 14 mm, 0.5 mmピッチ

LFQFP 20 x 20 mm, 0.5 mmピッチ

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM
512KB
32KB
384KB
32KB
256KB
32KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
144
LFQFP

 

ブロック図:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。(スタータキットにも添付されています。)
Renesas Solution Starter Kits

低電圧(24V)永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションキットです。

モータ制御マイコンを簡単に評価できます。

CPUカード Renesas Solution Starter Kit (24V Motor Control Evaluation System for RX23T) と組み合わせて、モータ制御マイコンの評価を行うオプションボードです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
発振子情報

以下の発振子メーカサイトからRX24Uの各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。


【メインクロック用発振子】
京セラ(株):RX24Uの発振評価結果はこちら
(株) 村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R5F524U“を入力して検索してください。

サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact