1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ
    4. はじめてのRXファミリ
    5. はじめてのRXマイコン

モータ・電源

インバータ制御向けASSP RXマイコン

インバータ制御向けのRXマイコンは、SHコントローラやH8SXなどで培ったモータ制御向けタイマなどのインバータ制御向け機能を搭載し、従来製品からの継承性を強化した製品です。産業で要求の高い5V電源にも対応し、さらに12bitA/Dや3ch同時サンプリングホールド回路、プログラマブルゲインアンプ、コンパレータなど、アナログ系機能も充実しています。

製品名代表的な機能最大動作周波数,ピン数,動作電圧
RX24UMotor control timer, FPU, POR/LVD. ADC. Differential Gain AMP, Comparators, Data flash 80MHz, 100-144pins, 2.7-5.5V
RX24T Motor control timer, FPU, POR/LVD. ADC. Gain AMP, Comparators, Data flash 80MHz, 64-100pins, 2.7-5.5V
RX23TMotor control timer, FPU, POR/LVD, ADC, Comparator40MHz, 48-64pins, 2.7-5.5V
RX63TMotor control timers, SIO, POR/LVD, ADC, DAC,DTC ,DMAC, CAN, USB (H/F/OTG selectable), Comparator, Data flash100MHz, 48-144pins,
2.7-5.5 V
RX62TMotor control timers, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN,Gain Amp., Comparator, Data flash100 MHz, 64-112pins,
2.7-5.5 V
RX62GMotor control timers, SIO, POR/LVD, ADC, DTC , CAN, LIN, Gain Amp., Comparator, Data flash100 MHz, 100-112pins,
4.0-5.5 V

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

RX23T

Menu
Contact