1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ
    4. はじめてのRXファミリ
    5. はじめてのRXマイコン

汎用

機能比較表

製品名代表的な機能最大動作周波数,ピン数,動作電圧アプリケーション ノートスタータキット等
RX110
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC32 MHz
36 - 64 pins
1.8 - 3.6 V
一覧-
RX111
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, USB, Data flash32 MHz
36 - 64 pins
1.8 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX113Capacitive Touch, USB, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data flash, LCDC, SSI, IrDA32 MHz
64 - 100 pins
1.8 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX130Capacitive Touch, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, Data flash32 MHz
48 – 100 pins,
1.8 – 5.5 V
一覧スタータキット(ソフト有)
タッチ評価システム
RX210
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data flash50 MHz
36 - 145 pins
1.62 - 5.5 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX220
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data flash32 MHz
48 - 100 pins
1.62 - 5.5 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX231
RX230

Capacitive Touch, SDHI, セキュリティ, CAN, USB, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, ELC, Comparator, Data flash54 MHz
48 - 100 pins
1.8 - 5.5 V
一覧スタータキット(ソフト有)
HMI ソリューション キット
RX610
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, Data flash100 MHz
144 - 176 pins
3.0 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX630
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, USB, CAN, Data flash100 MHz
80 - 176 pins
2.7 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX634
Timers, シリアルI/O, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, ELC, DMAC, CAN, Data Flash, HDMI-CEC, リモコン受信54 MHz
144 pins
2.7 - 5.5 V
一覧-
RX621
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG selectable), CAN, Data flash100 MHz
85 - 176 pins
2.7 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX631
Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC USB (H/F/OTG selectable), CAN, Data flash100 MHz
64 - 177 pins
2.7 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX65N
RX651
SDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO ,POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, LCDC, 2Dグラフィックエンジン120 MHz
100 - 177 pins
2.7 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
コードフラッシュ1.0MB以下
コードフラッシュ1.5MB以上
RX64MSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable), CAN, Data flash120 MHz
100 - 177 pins
2.7 - 3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)
RX71MSDHI, セキュリティ, Timers, シリアルIO, POR/LVD, ADC, DAC, DTC, DMAC, EXDMAC, USB (H/F/OTG selectable High Speed), CAN, Data flash240 MHz
100 - 177 pins
2.7-3.6 V
一覧スタータキット(ソフト有)

RX110

RX111

RX113

RX130

RX210

RX220

RX231

RX230

RX610

RX630

RX634

RX62N, RX621

RX63N, RX631

RX65N, RX651

RX64M

RX71M

Menu
Contact