1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ
    4. はじめてのRXファミリ
    5. はじめてのRXマイコン

コネクティビテイ

RX

分野を問わず、機器間の情報伝送には、通信機能が用いられています。 RXではシリアル通信を始めとする一般的な通信方法に加え、USBやEthernetなど応用分野ごとに、最適な通信手段を内蔵したマイコンを展開。システム構築をお手伝いし、快適で便利な社会にも貢献します。

イーサネット - USBサポートラインナップ

スペック一覧

 Advance Connectivity & Network PeripheralsConnectivity PeripheralsCPUMemoryAnalogTimerBus
イーサネット(ch)産業ネットワーク時刻同期(IEEE1588-2008(ver2.0)) USB Full Speed(ch) High Speed / Low Speed対応CAN(ch)UART(ch)SPI(ch)IIC(ch)SD Host IF/SD Slave IF(ch) 動作周波数(max)Flash(max KB)SRAM(max KB)Data Flash(max KB)ADC(12bit/10bit)DAC(12bit/10bit/8bit)PWM出力(本)外部バス拡張
RX71M2Yes2Yes/Yes31311111/- 24040965526429/-2/-/-66Yes
RX64M2Yes2-/Yes31310111/- 12040965526429/-2/-/-66Yes
RX65N1-1-/Yes21316151/1 12020486403229/-2/-/-48Yes
RX651--1-/Yes21316151/1 12020486403229/-2/-/-48Yes
RX63N1-2-/-3131617-10020482563221/8-/2/-48Yes
RX631--2-/-3131617-10020482563221/8-/2/-48Yes
RX62N1-2-/-1622-10051296328/8-/2/-32Yes
RX621--2-/-1622-10051296328/8-/2/-32Yes
RX630--1-/-3131617-10020481283221/8-/2/-48Yes
RX63T--1-/-1544-10051248328/20-/2/-34Yes
RX231--1-/Yes178815451264824/-2/-/-36Yes
RX113--1-/Yes-899-3251264817/-2/-/-20-
RX111--1-/Yes-344-3212816814/--/-/216-

*SCIの簡易通信機能を使用した場合

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

RX111

RX113

RX231

RX63T

RX630

RX62N, RX621

RX63N, RX631

RX65N, RX651

RX64M

RX71M

評価ボード/スタータキット

Menu
Contact