1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RX ファミリ
    4. はじめてのRXファミリ

はじめてのRXマイコン

RX

RXファミリは
最大4.62CoreMark/MHz、
最大34CoreMark/mAの
高性能・低消費電力を両立する
32ビットマイコンです。

Product

RX700(~240MHz) : RXファミリの最上位シリーズ

RX71M RXv2コア、240MHz動作、大容量ROM/RAM、コネクティビティを強化

汎用

コネク
ティビティ

セキュリティ

詳細

RX600(~120MHz):RXファミリの高速・高性能シリーズ

RX65N, RX651RXv2コア、120MHz動作、大容量RAM、コネクティビティ、セキュリティ、HMIを強化

汎用

HMI

コネク
ティビティ

セキュリティ

詳細
RX64MRXv2コア、120MHz動作、大容量ROM/RAM、コネクティビティを強化

汎用

コネク
ティビティ

セキュリティ

詳細
RX634最大54MHz動作 家電製品とリンクするHDMI-CEC、リモコン受信機能を搭載汎用 詳細
RX631/RX63NRX621/RX62Nからラインアップ拡充、セキュリティ、画像キャプチャ機能追加

汎用

コネク
ティビティ

セキュリティ

詳細
RX621/RX62N100MHz動作。Ethernet, CAN, USB Hostなどコネクティビティ充実汎用コネク
ティビティ
詳細
RX630100MHz、汎用、大容量メモリ、USBファンクション、12bitA/Dなど機能充実汎用コネク
ティビティ
詳細
RX63Tモータ制御、デジタル電源制御向け。安全機能を強化モータ ・電源コネク
ティビティ
詳細
RX62Tモータ制御、デジタル電源制御向け。モータ ・電源 詳細
RX62Gモータ制御、デジタル電源制御向け。PWM遅延生成機能搭載5V動作モータ ・電源 詳細

RX200(~80MHz): RXファミリの低消費電力と性能を備えたシリーズ

RX24URXv2コア、FPU、差動アンプを搭載したモータ制御32bitマイコンモータ ・電源 詳細
RX24TRXv2コア、2モータ同時制御可能なFPU搭載32bitマイコン・RX24Tモータ ・電源 詳細
RX23TRXv2コア、FPU搭載。ローパワー。RX62Tの機能を継承モータ ・電源 詳細

RX231/RX230RXv2コア、DSP, FPU, 外部バス機能。セキュリティ強化。タッチキー最大24チャンネル

 

 

汎用

HMI

コネク
ティビティ

セキュリティ

詳細
RX210動作電圧1.62-5.5V。外部バス。48-145ピンの幅広いパッケージ対応汎用 詳細
RX220RX210をスリム化。ローパワー汎用 詳細
RX21A電源メータ向け。アナログ強化。暗号機能。安全機能メータ ・計測 詳細

RX100(~32MHz): RXファミリの超低消費電力シリーズ

RX130タッチキー最大36チャンネル搭載

汎用

HMI

 詳細
RX113タッチキー、LCDのユーザインタフェース機能、USB/IrDAのコネクティビティ搭載

汎用

HMI

コネク
ティビティ
詳細
RX111小容量ROM/少ピンのラインアップを豊富に展開し、USB2.0を搭載汎用コネク
ティビティ
詳細
RX110RXマイコン搭載システムのサブマイコンとして最適汎用 詳細

RXファミリの特長

コストを節減、システム設計を簡素化、総消費電力の削減、付加価値機能を実装できるRXファミリの特長をご紹介いたします。

 

詳細はこちら >>

 

開発コンセプト

ルネサスが築いたさまざまな技術を結集し、産業・家電・OA/ICT分野向けフラッシュ内蔵32ビットマイコンの頂点を目指すRXファミリのコンセプトを紹介します。

 

詳細はこちら >>

 

周辺機能

RXファミリの各製品の概略仕様を紹介します。

 

詳細はこちら >>

Menu
Contact