1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. RH850 ファミリ (車載用)

RH850/V1R-M

先進運転支援システム(ADAS)用レーダーマイコン

 

RH850/V1R-Mは複数CPUで構成される32ビットマイコンで、コードフラッシュ、データフラッシュ、 RAM, DMAコントローラ、車載用途に使用される多くの通信インタフェース、A/Dコンバータ、タイマユニットなどの機能があります。レーダ機能としてはDSP toolkit(DSPSS)と高速ディファレンシャルインタフェースを、また車載アプリケーションに要求される機能安全規格(ISO26262)をサポートできる機能を持っています。

 

メインソリューション

特長:

項目 

RH850/V1R-M

CPU

2 x RH850G3MHコア 320 MHz

プログラムフラッシュ

2 MB

データフラッシュ

64 KB

SRAM

2 MB

割り込み

INTC1 on CPU: 2 x 32 ch

INTC2: 224ch

DSP toolkit

320 MHz,16-way SIMD, ローカルRAM 64 KB, 命令RAM 64 KB

- 専用DSP:

FFT、CFAR等の各種レーダ信号処理をCPUからオフロードして高速処理可能

- 高負荷のデータトラフィックを考慮したバス設計

- DMAモジュール:レーダーデータキューブの転送及び再構成を支援

- トレース機能.

高速ディファレンシャルインタフェース

MIPI CSI2 3ユニット (4レーン/ユニット)

DMA

DMAC 16チャネル / DTS 128チャネル

メモリプロテクションユニット

16領域

セキュリティ

ICUSE 1ユニット

タイマ

システムタイマ: 16ユニット, ウォッチドッグタイマ: 3ユニット

タイマアレイユニット 4ユニット (TAUJ 2ユニット + TAUD 2ユニット), PICタイマ 1ユニット

通信インタフェース

CAN FD: 6チャネル, FlexRay 1ユニット (2チャネル),  Fast Ethernet 1ポート,

LIN/UART: 1チャネル, 高速SPI 4チャネル, 高速USRT 1チャネル

12ビットA/Dコンバータ

10チャネル x 2ユニット (変換時間 1 μs)

動作電圧

3.3 V(I/O用およびA/Dコンバータ用) , 1.25 V(CPU用)

その他周辺機能

エラーコントロールモジュール, データCRC, クロックモニタ, コア電圧モニタ, 温度センサ

デバッグ機能

JTAG, LPDサポート, Aurora Trace I/F

Package

292ピン FBGA (17 mm x 17 mm, 0.8 mmピッチ)

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM
2MB
2MB
ピン数
パッケージ
292
FBGA

 

ブロック図:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

当製品のテクニカルアップデート/データシート/ユーザーズマニュアルなどのドキュメントについては特約店へお問合せいただくか、国内お問合わせをご利用ください。

 

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact