RH850/E1LはRH850/E1M-Sの機能縮小版で、最大240MHzで動作するマイコンです。2種類のA/Dコンバータ (SARタイプとΔΣタイプ)、デジタルフィルタエンジンおよびアドバンストタイマユニット (ATU-IV) などにより、複雑なパワートレイン制御を高精度に実現します。また機能安全(ISO26262)を実現する機能も多数内蔵しており、お客様の認定取得を簡素化することに貢献します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RH850ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
4 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
アナログ&パワーデバイス | 推奨製品 | 特徴 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|---|
Power Management IC | RAA270000KFT | RH850/E1x/C1x用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載 | [Document:1218406] | 営業問い合わせ |