[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Flash Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
PLP |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
7 | 64 | -40 to 85°C | N/A | 10.49 | |||
7 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | 10.09 | |||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | 9.596 | |||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | 11.26 | |||
7.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | 10.85 | |||
7.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
7 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -40 to 85°C | N/A | 9.746 | |||
3 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | 7.334 | |||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -40 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
2.5 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -40 to 85°C | N/A | 9.268 | |||
3 | 64 | -40 to 85°C | N/A | 12.56 | |||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A | ||||
3 | 64 | -20 to 85°C | N/A |