1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. R8C ファミリ

R8C/28

R8C/28はR8C CPUコアを搭載しています。最大動作周波数は20MHzです。フラッシュメモリ版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

 

メインソリューション

特長:

  • 8ビットプリスケーラ付8ビット多機能タイマ(タイマRA、RB):2チャネル
  • インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ(タイマRC):16ビット×1チャネル
  • コンペアマッチ機能付リアルタイムクロックタイマ(タイマRE):1チャネル
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • UART:1チャネル
  • I2C-busインタフェース(IIC)/チップセレクト付クロック同期形シリアルインタフェース:1チャネル
  • LINモジュール:1チャネル(タイマRA、UART0を使用)
  • 10ビットA/Dコンバータ:4チャネル
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:
    XINクロック発振回路、オンチップオシレータ(高速/低速)、XCINクロック発振回路(N、Dバージョンのみ)
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出回路
  • パワーオンリセット回路
  • 入出力ポート:13本 (LED駆動用ポート含む(N、Dバージョンのみ))
  • 外部割り込み入力:7本

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
E8a ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能を追加した、オンチップデバッギングエミュレータです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
参考発振回路定数 村田製作所京セラ日本電波工業より提供しております。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact