1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. PLC マイコン

M16C/6S1

YITRAN社で開発された電力線モデムIT900/IT700を内蔵し、電力線通信に最適化したマイコンです。電力線通信に使用する周波数帯域は100 ~400 kHzで、最大500 Kbpsの通信が可能です(日本および北米モード設定時)。また、任意のプロトコルに対応可能なDLL(Data Link Layer)ライブラリの提供が可能です。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、30.72 MHzです。100ピンパッケージを用意しています。

 

メインソリューション

特長:

  • データレート

DCSKモード

FCC(北米規格) / ARIB (日本規格)

7.5 Kbps : Standardモード(SM)

5.0 Kbps : Robustモード(RM)

1.25 Kbps : Extremely Robustモード(ERM)

CENELEC A/B-バンド(欧州規格)

2.5 Kbps : Robustモード(RM)

0.625 Kbps : Extremely Robustモード(ERM)

DCSK Turboモード

FCC(北米規格) / ARIB (日本規格)

最大500 Kbps@PHY

最大300 Kbps@MACペイロード速度(通信パケット長:データ1760バイト)

CENELEC A-バンド(欧州規格)

最大150 Kbps

最大 90 Kbps@MACペイロード(通信パケット長:データ1760バイト)

CENELEC B-バンド(欧州規格)

最大50 Kbps

最大 30 Kbps@MACペイロード(通信パケット長:データ1760バイト)

  • 周波数帯域

FCC(北米規格) / ARIB (日本規格) : 120 ~ 400 kHz

CENELEC(欧州規格): 20 ~ 80 kHz(A-バンド)、95 ~ 125 kHz(B-バンド)

  • 内蔵AFE

D/Aコンバータ、LPF、ラインドライバアンプ、A/Dコンバータ、VGA、BGR、VDC

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B):11チャネル
  • 8ビットPWM機能
  • UART/クロック同期形シリアルインタフェース:6チャネル
  • クロック同期形シリアルインタフェース:2チャネル
  • マルチマスタI2C-busインタフェース:1チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:18チャネル
  • DMAC:4チャネル
  • CRC演算回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック、サブクロック、オンチップオシレータ(低速)、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出
  • リアルタイムクロック
  • 電圧検出回路
  • 入出力ポート:56本
  • 外部割り込み入力:14本
  • データフラッシュ:4 KB × 2ブロック

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact