1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. PLC マイコン

M16C/6S

YITRAN社で開発された電力線モデムIT800を内蔵し、電力線通信に最適化したマイコンです。電力線通信に使用する周波数帯域は 100~400kHzで、最大7.5Kbpsの通信が可能です。また、任意のプロトコルに対応可能なDLL(Data Link Layer)ライブラリの提供が可能です。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、15.36MHzです。64ピンパッケージを用意していま す。

 

特長:

  • データレート
    FCC(北米規格) / ARIB (日本規格):
    7.5 Kbps (SM: 標準モード)
    5.0 Kbps (RM: ロバストモード)
    1.25 Kbps (ERM: 超ロバストモード)
    CENELEC(欧州規格)屋内/屋外 :
    2.5 Kbps (RM: ロバストモード)
    0.625 Kbps (ERM: 超ロバストモード)
  • 適応レート制御
    モードはチャネル条件に応じて自動的に選択されます。
  • 周波数帯域
    FCC(北米規格) / ARIB (日本規格) : 100~400 kHz
    CENELEC(欧州規格): 20~80 kHz (屋外)、95~125 kHz (屋内)
  • チャネルアクセスプロトコル
    CSMA / CA
    (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)
  • 再送
    ACK方式 / NCK方式
  • エリア
    EU (ヨーロッパ)、日本 (極東)、US (それ以外の地域)

 

 

仕様

備考

機能

電力線制御

データリンク層ライブラリD2DLを使用。

動作周波数

外部 : 5.12 MHz
内部 : 46.08 MHz (IT800)

15.36 MHz (M16C)

 

PLLは内蔵。

パッケージ

64ピン LQFP

PIN構成はIT800とほぼ同じ。

電源

3.3 V

降圧変換器 (--> 2.5 V) を内蔵

消費電力

231 mW (TYP)

 

内蔵モジュール

IT800 Logic + AFE
M16C
* フラッシュメモリ : 96 KByte
* 周辺機器 :

タイマー : 16ビット * 5
WDT : 15ビット * 1
割込み : 外部から3系統、内部から18系統、7レベル
UART : 3ch / SIO : 1ch / いくつかのIO ポート
RAM : 24 KByte
ROM : 96 KByte

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact