PLC マイコン

PLC(Power Line Communication)は、電力線を通信媒体とする通信方式です。給電網を通信網として利用することで、安価かつ早期に、システムを構築できます。 このため、PLCはスマート社会を実現するスマートメータ(AMI)、スマートホーム(HEMS)、ビル内の電力監視(BEMS)や太陽光パネル監視における通信手段として注目されています。
ファミリラインアップ
M16C/60 (PLC)M16C/60 CPUコアに、PLCモデム機能を搭載した製品です。MCUの最大動作周波数30.72 MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)、100ピンパッケージ の製品グループおよび最大動作周波数15.36 MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)、 64ピンパッケージの製品グループを用意しています。 メインソリューション |