1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C)

M32C/8B

M32C/8BはM32C/80 CPUコアで、16Mバイトのアドレス空間を備えています。最大動作周波数は32MHzです。フラッシュメモリ版、ROMレス版を用意しており、内蔵フラッシュメモリは単一電源で書き換え可能です。

 

メインソリューション

特長:

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:34チャネル*(シングルチップモード時)
    18チャネル*(メモリ拡張/マイクロプロセッサモード時)
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
  • CRC演算回路
  • X/Y変換回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出機能
  • 入出力ポート:121本*(シングルチップモード時)
    81本*(メモリ拡張/マイクロプロセッサモードで外部バス幅8ビット時)
    73本*(メモリ拡張/マイクロプロセッサモードで外部バス幅16ビット時)
  • 外部割り込み入力:11本(シングルチップモード時)
    11本(メモリ拡張/マイクロプロセッサモードで外部バス幅8ビット時)
    8本(メモリ拡張/マイクロプロセッサモードで外部バス幅16ビット時)
  • データフラッシュ:4KB × 2ブロック(フラッシュメモリ版のみ)

*:144ピン版の仕様です。

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。 JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact