概要

説明

M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • AUTOMOTIVE
  • 家電

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
FATファイルシステム
FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
File System ルネサス
JPEG圧縮/伸張
JPEGライブラリ
Imaging ルネサス
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
E8a
R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
SPIシリアルEEPROMドライバ
SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
10 items

モデル