1. Home
    2. マイクロコンピュータ

M16C ファミリ (R32C/M32C/M16C)

M16C ファミリは、高いROM効率、優れたノイズ特性、超低消費電力、実応用での高い処理能力、豊富な内蔵周辺機能などを特長とする32/16ビットCISCマ イコンです。同一アーキテクチャで、ピン配置互換、周辺機能上位互換を保持した上位から下位機種までのシリーズ展開により、幅広い応用分野に対応していま す。ローコスト開発環境やプログラムミス対応機能も準備しており、開発期間の短縮とシステムトータルでの大幅なコストダウンを実現します。

ファミリラインアップ

M16C ファミリ (R32C / M32C / M16C)

M16C/10

M16C/10シリーズの最大動作周波数は16MHzです。パッケージは48ピンを準備しています。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/1N 32-64 1-3 48 - 16 -

M16C/20

M16C/20シリーズは、USBマイコンとしてご利用いただけます。最大動作周波数は16MHzです。パッケージは100ピンを準備しています。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/24 (M30245) 64-128 5-10 100 - 16 -

M16C/30

M16C/30シリーズは、機能、内蔵メモリ容量をスリム化した製品です。最大動作周波数は16MHzです。パッケージは100ピンを準備しています。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/30, M16C/30L - - 100 - 16 -
M16C/30P 96-256 5-12 100 - 16 -
M16C/39P - - - - 10 -

M16C/50

M16C/50シリーズは、M16C/Tinyシリーズの後継として32MHz動作(PLL周波数シン セサイザ使用時)の製品です。パッケージは64ピン、80ピン、 100ピンを準備しています。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/5L, M16C/56 64-256 4-20 64-80 - 32 -
M16C/5LD, M16C/56D 64-256 4-20 64-80 - 32 -
M16C/5M, M16C/57 96-256 8-20 64-100 - 32 -

M16C/60

標準周辺機能として、16ビット多機能タイマ(三相モータ制御用タイマ機能を含む)、UART/クロック同期形シリアルインタフェース、10ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、DMAC、CRC演算回路、ウォッチドッグタイマなどを搭載しています。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62M 32-256 3-20 80-100 - 16 -
M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む) 64-256 8-20 80-100 - 16 -
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT) 48-512 4-31 80-128 - 24 -
M16C/63 128-512 12-31 80-100 - 20 -
M16C/64 - - 100 - 25 -
M16C/64A 128-512 12-31 100 - 25 -
M16C/64C 128-512 12-31 100 - 25 -
M16C/65 128-768 12-47 100-128 - 32 -
M16C/65C 128-512 12-47 100-128 - 32 -
M16C/6B 192-256 20 48-64 - 16 -
M16C/6C 128-512 12-31 100 - 32 -
M16C/6H - - 100-116 - 16 -
M16C/6K - - 144 - 16 -
M16C/6N4, M16C/6N5 128-256 5-10 100 - 24 -
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN 192-512 16-31 100-128 - 24 -
M16C/6S 64-96 24 64 - 15.36 -
M16C/6S1 128-256 20-31 100 - 30.72 -
M16C/6V - - 100-116 - 16 -

M16C/80

M16C/80シリーズは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては、M32C/80、R32C/100シリーズなどをご検討ください。

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/80 - - 100-144 - 20 -

M16C/Tiny

M16C/Tinyシリーズは、スリムパッケージ(42/48/64/80/85ピン)の製品です。最大動作周波数は24MHz(PLL周波数シンセサイザ使用時)です。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M16C/26 - - 48 - 20 -
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T) 24-64 1-2 42-48 - 24 -
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) 48-128 4-12 64-85 - 24 -
M16C/29 64-128 4-12 64-80 - 20 -

M32C/80

M32C/80シリーズは、高速化(最大動作周波数32MHz)と命令強化を実現した製品です。機能面においても大幅強化を図り、多彩なグループ展開でお客様のニーズにお応えします。パッケージは100ピンおよび144ピンを準備しています。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
M32C/80 - 8 100 - 32 -
M32C/81 (M32C/81, M32C/81T) - - 100-144 - 32 -
M32C/82 - - 100-144 - 30 -
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T) 512 31 100-144 - 32 -
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T) 128-512 10-24 100-144 - 32 -
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T) 256-512 20-24 100-144 - 32 -
M32C/86 - - 144 - 32 -
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) 384-1024 24-48 100-144 - 32 -
M32C/88 (M32C/88T) 320-512 18 100-144 - 32 -
M32C/8A - 12-24 100-144 - 32 -
M32C/8B 256 32 100-144 - 32 -

R32C/100

R32C/100シリーズは、M16C ファミリの最上位機種で、命令効率と処理能力の向上を実現しています。100MHz動作が可能なCPUコアを搭載しており、M16Cファミリの特長である「低不要輻射ノイズ、高ノイズ耐性」を継承。更に、M32C/80シリーズから豊富な周辺機能を継承しました。

メインソリューション

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
R32C/111 128-512 32-63 64-100 - 50 -
R32C/116, R32C/117, R32C/118 128-1024 20-63 100-144 - 64 -
R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A 512-1024 96 144-176 - 64 -
R32C/120, R32C/121 128-512 12-32 100 - 64 -
R32C/142, R32C/145 256-512 32 100 - 64 -
R32C/151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157 256-1024 20-48 144 - 64 -
R32C/160, R32C/161 128-256 12-20 80 - 48 -

 

 

M16Cファミリ 開発環境
ルネサスから、豊富な開発ツール・ソフトウェア・プラットフォームを提供しています。

Menu
Contact