1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. H8S ファミリ

H8S/2643

H8S/2643グループは、16bit x 16bitの乗算器搭載のH8S/2633グループI/O拡張版マイコンです。標準周辺機能に加え、SCI5ch、クロック逓倍用PLL、強力なタイマを搭載した120ピン、128ピン、144ピンパッケージの製品です

 

特長:

  • 高性能H8S/2600CPU
    • 高速動作:基本命令1ステート動作
    • 最小命令実行時間
      • H8S/2643R:35.7ns
        (28MHz/PVcc=AVcc=5.0V)
      • H8S/2643, 2642, 2641:40ns
        (25MHz/Vcc=3.3V, PVcc=5.0V)
  • 乗算器内蔵:16bit×16bit(4ステート)
  • 大容量メモリ内蔵
    • 256kバイトフラッシュROM
    • 16kバイトRAM
  • 強力なタイマ
    • TPU(16-bit Timer Pulse Unit)×6ch
    • 8bit timer×2ch
  • SCI×5ch内蔵
  • A/D変換器×16ch内蔵
  • クロック逓倍用PLL内蔵
  • サブクロック(32kHZ)動作
  • パッケージ

 

パッケージ コード(ルネサス新コード)
QFP-144 FP-144J(PRQP0144KB-A)
TQFP-144 TFP-144(PTQP0144LC-A)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact