1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. H8S ファミリ

H8S/2456, 2456R, 2454

H8S/2456、2456R、2454グループは、H8S/2300シリーズの周辺機能と、H8S/2200シリーズのUSB機能を継承した256KB Flashメモリ内蔵品をラインアップ。動作周波数 32MHz(実動作は33MHzまで可能)、USB2.0Function機能、EXDMAC*1、SDRAMI/F*2を搭載、パッケージは、LGAの 145ピン(H8S/2456、2456R)とLQFPの144ピン(H8S/2456、2456R)、LQFPの120ピン(H8S/2454)を用 意。汎用製品であり、幅広い応用分野のシステムコントロールに最適な製品シリーズです。
*1:H8S/2454 グループはサポートしていません。
*2:H8S/2456R グループのみサポートしています。

 

メインソリューション

特長:

  • 16ビット高速H8S/2600 CPU
    • H8/300 CPU、H8/300H CPUとオブジェクトレベルで上位互換
    • 汎用レジスタ:16ビット×16本
    • 基本命令:69種類積和演算命令
  • 内蔵メモリ
    • ROM : 256kB/128KB Flash, ROM Less
    • RAM : 64KB /48KB
  • 豊富な周辺機能
    • USB2.0Functionモジュール
    • EXDMACコントローラ*1
    • I2Cバスインターフェイス2
    • シンクロナスシリアルコミニケーションユニット
    • SDRAMI/F対応*2
    • その他周辺機能
      *1:H8S/2454グループはサポートしておりません
      *2:H8S/2456Rグループのみサポート

 

  • パッケージ

 

H8S/2456, 2456R グループ

パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
PLQP0144KA-A 20×20mm 0.5mm
PTLG0145JB-A 9×9mm 0.65mm

 

H8S/2454グループ

パッケージ(コード) ボディサイズ ピンピッチ
PLQP0120LA-A 14×14mm 0.4mm
PLQP0120KA-A 20×20mm 0.5mm

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas

MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、

ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの

各種サービスをご利用いただけるようになります。

セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
参考発振回路定数 動作確認済みの発振子と、その発振回路定数(参考)を示します。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact