[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
CPU |
Bit Size |
RAM (KB) |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
Timer |
ADC |
DAC |
RTC |
LVD |
DMA |
Ethernet |
CAN (ch) |
USB |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | 15.7 | |||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | 14.17 | |||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | |||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | |||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
2029 1月 | H8S/2600 | 16 | 48 | 128 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -20 to 75°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | -40 to 85°C | ||||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 48 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C | |||||
N/A | H8S/2600 | 16 | 64 | 256 | 120 | 33 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 10-ch | 8-bit x 2-ch | いいえ | いいえ | No | No | 0 | -20 to 75°C |