Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0]
ダウンロード
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Program Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
CAN (ch) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
Buy / Sample |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | ||||||||||
256 | 16 | 100 | 89 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 24-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
UPD78F1845GCA2-UEU-G circleLast Time Buy |
256 | 16 | 100 | 89 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 24-ch | 1 | -40 to 125°C | ||
32 | 2 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 85°C | ||||
96 | 6 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 125°C | ||||
96 | 6 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
48 | 3 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 125°C | ||||
48 | 3 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 85°C | ||||
96 | 6 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
96 | 6 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
128 | 8 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
128 | 8 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
64 | 4 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 85°C | ||||
64 | 4 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 125°C | ||||
128 | 8 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | -40 to 85°C | ||||
24 | 1.5 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
64 | 4 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
32 | 2 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 125°C | ||||
32 | 2 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
128 | 8 | 100 | 89 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 24-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
128 | 8 | 100 | 89 | 16-bit x 24-ch | 10-bit x 24-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
24 | 1.5 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 125°C | ||||
64 | 4 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
48 | 3 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 125°C | ||||
48 | 3 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
64 | 4 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 125°C | ||||
128 | 8 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 85°C | ||||
UPD78F1822GBA2-GAH-G circleLast Time Buy |
128 | 8 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 125°C | |||
96 | 6 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 85°C | ||||
96 | 6 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
128 | 8 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
32 | 2 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 85°C | ||||
128 | 8 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | -40 to 85°C | ||||
32 | 2 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 125°C | ||||
64 | 4 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
96 | 6 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
96 | 6 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 85°C | |||
UPD78F1828GAA-GAM-G circleLast Time Buy |
128 | 8 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 85°C | ||
24 | 1.5 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 85°C | ||||
24 | 1.5 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 125°C | ||||
32 | 2 | 30 | 23 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 8-ch | -40 to 125°C | ||||
48 | 3 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 125°C | ||||
48 | 3 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 85°C | ||||
64 | 4 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 85°C | ||||
256 | 16 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
UPD78F1840GKA-GAK-G circleLast Time Buy |
256 | 16 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | 1 | -40 to 85°C | ||
32 | ||||||||||
64 | 4 | 64 | 55 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 15-ch | -40 to 125°C | ||||
96 | 6 | 80 | 71 | 16-bit x 20-ch | 10-bit x 16-ch | -40 to 85°C | ||||
64 | 4 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 125°C | |||
128 | 8 | 48 | 41 | 16-bit x 16-ch | 10-bit x 11-ch | 1 | -40 to 125°C |