78K0/Fx2-L
78K0/Fx2-Lは,低消費電力車体制御用の8ビット・マイクロコントローラです。
メインソリューション
特長:
- 電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
- 最高動作周波数: 20 MHz
- ROM容量: 4 KB - 16 KB フラッシュ・メモリ
- RAM容量: 384 byte - 768 byte
- 16/20/30ピン・プラスチックSSOP パッケージ
- 78K0 CPUコア
- I/Oポート
- 12本(CMOS入出力:9本,CMOS入力:3本) / 16本(CMOS入出力:13本,CMOS入力:3本) / 25本(CMOS入出力:22本,CMOS入力:3本)
- 高速システム・クロック:以下の3種類のソースから選択
- セラミック/水晶発振子 :1 - 20 MHz
- 外部クロック :1 - 20 MHz
- 高 速内蔵発振器 :4 MHz±2 %(TA =-20 - +70°C),4 MHz±3 %(TA = -40 - +85°C),8 MHz±3 %(TA =-40 - +85°C)のいずれか低速内蔵発振器 30 kHz (TYP.):ウォッチドッグ・タイマ,間欠動作時のタイマ用クロック
- タイマ
- 16ビット・タイマX:1チャネル(PWM出力,外部信号との連動動作,A/D変換トリガ生成) / 16ビット・タイマX:2チャネル(PWM出力,外部信号との連動動作,最大4本の同期出力,A/D変換トリガ生成)
- 16ビット・タイマ/イベント・カウンタ:1チャネル(PPG出力,キャプチャ入力,外部イベント・カウンタ入力)
- 8ビット・タイマH1:1チャネル(PWM出力,低速内蔵発振クロックで動作可能)
- 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ51:1チャネル(PWM出力,外部イベント・カウンタ入力)
- ウォッチドッグ・タイマ:1チャネル(低速内蔵発振クロックで動作可能)
- シリアル・インタフェース
- UART6:1チャネル(非同期通信に対応した2線式シリアル・インタフェース)
- IICA:1チャネル(クロック同期通信に対応した2線式シリアル・インタフェース,マルチマスタ対応,スレーブ・モード時はアドレス一致によるスタンバイ解除が可能)
- CSI11:0/1チャネル(クロック同期通信に対応した3線式シリアル・インタフェース,スレーブ・モード時はSPIとして動作可能)
- 乗算器(8ビット×8ビット = 16 ビット,16ビット×16ビット = 32ビット,1クロック演算)
- 10ビット分解能A/Dコンバータ:5/6/9チャネル
- コンパレータ:1/3チャネル
- パワーオン・クリア(POC)回路内蔵
- 低電圧検出(LVI)回路内蔵(検出電圧になったときに,割り込み/リセット(どちらか選択可能)を発生)
- 検出電圧:1.91 - 4.22 V間の16段階から選択可能
- 単電源フラッシュ・メモリ
- セルフ・プログラミング可能
- ソフトウエア保護機能:第三者からのコピー防止(フラッシュ読み出しのコマンドなし)
- セーフティ機能
- CPUと独立したクロックで動作するウォッチドッグ・タイマ:システム・クロックが停止しても,暴走監視可能
- LVIにより電源電圧の低下を検出可能:動作電圧以下に電圧低下してしまう前に,適切な処理を実行することが可能: - オプション・バイト機能搭載:重要なシステム動作設定をハードウエアで設定
- オンチップ・デバッグ機能:ターゲット・デバイスの実行制御,メモリの参照が可能。
- アセンブラ/C言語の両方に対応
- 開発ツール(開発中)
- フル機能エミュレータ(IECUBE),簡易エミュレータ(MINICUBE2)をサポート
- 動作周囲温度:
- (A)水準品:TA = -40 - +85°C
- (A2)水準品:TA = -40 - +125°C
ピン数-メモリサイズのラインアップ:

タイトル | 概要 |
---|---|
My Renesas | MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。 |
FAQ | 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。 |
フォーラム | ルネサスの総合コミュニティサイトです。 |
Video | 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。 |
ソフトウエア設計支援情報
免責事項:
当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。
当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。