1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. 78K ファミリ

78K0/Dx2

78K0/Dx2は,メータやA/C表示パネルなどのダッシュボード用の8ビット・マイクロコントローラです。

 

メインソリューション

特長:

  • 電源電圧:
    • VDD = 4.0 - 5.0 V @ 20MHz
    • VDD = 2.7 - 5.5 V @ 10MHz (高速内蔵発振クロックまたはサブシステム・クロック使用時:VDD = 2.7 - 5.5 V)
  • 最高動作周波数: 20 MHz
  • ROM容量: 24 KB - 60 KB フラッシュ・メモリ
  • RAM容量: 2 KB - 3 KB
  • パッケージ:64/80ピン・プラスチックLQFP(ファイン・ピッチ)
  • 高速(0.1µs:高速システム・クロック20 MHz動作時(高速システム・クロック使用時))から
    超低速(114µs:サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
  • 汎用レジスタ:8ビットx32レジスタ(8ビット×8レジスタ×4バンク)
  • CANコントローラ内蔵(µPD78F0844, 78F0845,µPD78F0846, 78F0847, 78F0848, 78F0849のみ)
  • ゼロ・ポイント検出(ZPD)付きステッパ・モータ・コントローラ/ドライバ:0 / 2 / 4 チャネル
  • LCDコントローラ/ドライバ (seg × com): 24 × 4/28 × 4 / 32 × 4 / 40 × 4
  • 単電源のフラッシュ・メモリ内蔵
  • セルフ・プログラミング機能対応(ブート・スワップ機能あり)
  • オンチップ・デバッグ機能
  • パワーオン・クリア(POC)回路,低電圧検出(LVI)回路内蔵
  • 高速内蔵発振器を使用したCPUデフォルト・スタートにより高速起動が可能
  • ウォッチドッグ・タイマ内蔵(低速内蔵発振器で動作可能)
  • サウンド・ジェネレータ内蔵
  • 乗除算器内蔵
  • クロック出力/ブザー出力制御回路内蔵
  • I/Oポート:47/63本(N-chオープン・ドレーン:2本)
  • タイマ:9チャネル

 

  • シリアル・インタフェース:3/5チャネル(CAN:1チャネル
    • UART(LIN-bus対応):0/1チャネル
    • CSI/UART:1チャネル
    • CSI:0/1チャネル
    • I2C:1チャネル

 

  • 10ビット分解能A/Dコンバータ(AVREF = 1.8 - 3.6 V):4/8チャネル
  • 動作周囲温度:TA = -40 - +85 °C((A)水準品),TA = -40 - +105 °C((A2)水準品)

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

78K0/Dx2-ピン数/メモリサイズ

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact