Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] 78K0S用ソフトウェアパッケージ。本製品にはアセンブラパッケージ(RA78K0S)、Cコンパイラ(CC78K0S)、統合開発環境(PM+)、統合デバッガ、システムシミュレータ、デバイスファイルが含まれています。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 PM+ ルネサス統合開発環境(V850, 78K0R, 78K0, 78K0S用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||
8 | 12 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
8 | 12 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
8 | 16 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
80 | いいえ | いいえ | No | No | |||||||||||||||||
8 | 16 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
80 | いいえ | いいえ | No | No | |||||||||||||||||
8 | 24 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
8 | 24 | 0 | 0.5 | 80 | 1.8 - 5.5 | 5 | 78K0S | いいえ | いいえ | No | 43 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 8-bit x 7-ch | No | LCD Segment Count x 112 | -40 to 85°C | |||||
80 | いいえ | いいえ | No | No |