1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. 78K ファミリ

UPD78931x

UPD78931xは、LCD制御用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。

 

メインソリューション

特長:

  • 電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
  • 最高動作周波数: 5 MHz
  • ROM容量: 8 KB - 16 KB マスクROM , 16 KB フラッシュ・メモリ
  • RAM容量: 512 バイト
  • 20ピン・プラスチックSSOP パッケージ
  • メイン・システム・クロック: RC発振
  • 高速 (0.4 µs: メイン・システム・クロック5.0 MHz動作時) から超低速 (122 µs: サブシステム・クロック32.768 kHz動作時)まで最小命令実行時間を変更可能
  • I/Oポート: 23
  • シリアル・インタフェース: 2 チャネル
    • 3線式シリアルI/Oモード/UARTモード選択可能: 1 チャネル
    • 3線式シリアルI/Oモード: 1 チャネル

 

  • タイマ: 5 チャネル
    • 16ビット・タイマ: 1 チャネル
    • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 2 チャネル
    • 時計用タイマ: 1 チャネル
    • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

 

  • LCDコントローラ/ドライバ
    • セグメント信号: 24, コモン信号: 4

 

  • ベクタ割り込み要因: 15
  • 動作周囲温度: TA = -40 - +85°C

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact