1. Home
    2. マイクロコンピュータ
    3. 78K ファミリ

UPD78902x

UPD78902xは、汎用8ビット・78K0Sコア・マイクロコントローラです。

 

メインソリューション

特長:

  • 電源電圧: VDD = 1.8 - 5.5 V
  • 最高動作周波数: 5 MHz
  • ROM容量: 16 KB フラッシュ・メモリ
  • RAM容量: 512 バイト
  • 44ピン・LQFP パッケージ
  • 高速 (0.4 µs)から低速 (1.6 µs) に最小命令実行時間を変更可能(システム・クロック:5.0 MHz動作時)
  • I/Oポート: 34
  • シリアル・インタフェース: 1 チャネル
    • 3線式シリアルI/Oモード/UARTモード選択可能

 

  • タイマ: 3 チャネルs
    • 16ビット・タイマ: 1 チャネル
    • 8ビット・タイマ/イベント・カウンタ: 1 チャネル
    • ウォッチドッグ・タイマ: 1 チャネル

 

  • ベクタ割り込み要因: 10
  • 動作周囲温度: TA = -40 - +85°C

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。

Menu
Contact