Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
4500シリーズ用アブソリュートアセンブラ[ASM45] 4500シリーズ用アブソリュートアセンブラ ※エミュレータデバッガ付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
1 item
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Bit Size |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
DMA |
Timer |
ADC |
Ethernet |
Temp. Range |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
4 | 64 | 2 | 4500 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | No | ||||
4 | 64 | 4500 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C | ||||
4 | 64 | 4500 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C | ||||
4 | 64 | 4500 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C | ||||
4 | 64 | 4500 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 8-ch | No | -20 to 85°C |