1. Home
    2. メモリ

EEPROM

ルネサスEEPROMは、最新のMNOS メモリ技術、 CMOS プロセスおよび低電圧回路技術を採用し、低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・ 高信頼性を実現しています。

特長:

 

シリアル/パラレルEEPROMをラインアップし、幅広い用途に対応

 

シリアルEEPROM

 

  • 標準シリアルインタフェース、I2C(2線式バス) 、SPIバス --> マイコンとのダイレクト接続可能
  • データ保護機能、ライトプロテクション端子、ソフトウェアライトプロテクション --> データの信頼性向上
  • ワイドレンジ動作電圧、1.8V~5.5V --> 各種システム電源に対応
  • 温度拡張品、-40~+85℃ --> ハンディ機器にも対応
  • 高速モード対応、400kHz-1MHz(I2Cバス)、3-5MHz(SPIバス) --> 高速データ読み出し可能
  • 小型パッケージ、SOP-8/TSSOP-8,-14 --> セットの小型化

 

パラレルEEPROM

 

  • 動作電圧、2.7V/5V動作 --> 各種システム電源に対応
  • データ保護機能、ソフトウェアデータプロテクション、リセットピン --> データの信頼性向上
  • 高速アクセス、70ns(64K、5V)、85ns(256K、5V) --> システムの高速化
  • 温度拡張品、-20~+85℃、-40~+85℃ --> 屋外装置にも対応可能

 

応用:

  • 携帯電話/コードレス電話/ FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 交換機/計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
Contact