RL78_1176
Product Spec
製品カテゴリ | CPU/MPUボード&キット | 回路図 | 回路図 |
---|---|---|---|
使用目的 | 開発, 評価 | ドキュメント. |
![]() |
製品名 | RL78_1176 CPUボード | ダウンロード | 回路図, サンプルプログラム |
オーダ情報 | Yahoo!ショッピング, FCショッピング | ステータス. | 販売中 |
写真 |
![]() |
備考 | 5V動作出来ません。 |
製品概要 | RL78/I1D R5F1176AGSP 20ピン CPUを使用した評価ボードです。ROM 8KB, RAM 700Byte, データフラッシュ 2KB。オペアンプ, 12ビット分解能A/Dやウインドウコンパレータなどのアナログ機能を強化したマイコンです。CS+環境, E1でC言語, リアルタイムデバック出来ます。 | 電源供給 | 1.6 to 3.6V |
応用分野 | Home, Office, Factory, 家電, モータ制御, ヘルスケア | 消費電力 | 7mA (3.3V/24MHz時 YTPE) |
適応機器 | 掃除機, 電動工具, エアコン, 電子玩具, カメラ, 冷蔵庫, インターホン, 自動販売機, 洗濯機, 充電装置, ファン, リモコン | 動作温度 | -40 to +105°C |
主要な機能 | CSI, UART, I2C, 12ビットA/D | 周辺 インターフェース | E1, I2C/SPI |
MCUs/MPUs ファミリ | RL78 | パートナー | YES |
MCUs/MPUs グループ | RL78/I1D | 会社名 | (有)ビーリバーエレクトロニクス |
基板寸法 | 40 x 32 x 15 mm | 参考価格 | ¥1,600 |
リリース日 | 2016.01 | お問合せ先 | 〒350-1213埼玉県日高市高萩1141-1有限会社ビーリバーエレクトロニクスTEL 042-985-6982FAX 042-985-6720mail:info@beriver.co.jp |
1ページガイド | 製品ページへ |
免責事項
本サイトの情報はデータベースから自動出力しています。
最新かつ正確な情報の出力を心がけておりますが、必ずしもそれを保証するものではありません。
またパートナー各社のサービス内容、および、対応納期、価格等の詳細についてはアライアンスパートナー会社の窓口に直接お問い合わせください。
本サイトの情報はデータベースから自動出力しています。
最新かつ正確な情報の出力を心がけておりますが、必ずしもそれを保証するものではありません。
またパートナー各社のサービス内容、および、対応納期、価格等の詳細についてはアライアンスパートナー会社の窓口に直接お問い合わせください。