1. Home
    2. プレスセンター
    3. 2014
    4. ノートPCへのUSB給電を実現するUSB Power DeliveryコントローラLSIを開発
現在の株価
投資家の皆様へ

「μPD720250」の主な仕様

  • USB Implementers Forumが策定したUniversal Serial Bus Power Delivery Specification対応
  • ケーブルの電流許容を検出するCable Detection sequenceをサポート
  • Dual Role operationおよびRole Swap protocolをサポート
  • Dead Battery operationをサポート
  • Energy StarとEuP指令の対応に適した低消費電力
  • システムクロック: 25 MHz水晶振動子または外部クロック入力
  • パッケージ: 32pin QFN (5mm x 5mm, 0.5mm pitch) (48pin QFN, 28pin SOP 検討中)
  • 3.3V単一電源動作(3.3V→1.0V変換用LDO内蔵)
  • SMBusスレーブインタフェースをサポート
  • I²Cマスターインタフェースをサポート
  • 外部SPI ROMをサポート

以 上

  • *  本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

Contact